ツール用品技術窓口

ニードルスケーラ

通常単価(税別)
27,857
税込単価
30,643
通常出荷日:1日目

【特長】・小型・軽量で打撃力強大です。【用途】・建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビート除去に。

詳細を確認
  • 商品種類
    ストレート型
  • 打撃数 (min-1)
    12000
  • 空気消費量 (m3/min)
    0.25
  • ピストン径 (mm)
    Φ20
  • JANコード
    4562185601350
  • トラスココード
    859-6070
  • 質量(g)
    1120.0
  • ホース取付口
    PT1/4
  • 全長(mm)
    225
  • 適合針寸法(mm)
    3×125
  • 仕様
    エアインレット1/4PT

ご注意

  • 本製品は、国内市場向けに販売しております。海外市場にはメーカーの正規代理店がございますので、海外輸出はご遠慮いただきますようお願いいたします。

型番:

N-200-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N-200-3の仕様・寸法情報

商品種類
ストレート型
打撃数(min-1)
12000
空気消費量(m3/min)
0.25
ピストン径(mm)
Φ20
JANコード
4562185601350
トラスココード
859-6070
質量(g)
1120.0
ホース取付口
PT1/4
全長(mm)
225
適合針寸法(mm)
3×125
仕様
エアインレット1/4PT
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
N-200-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,857
( 30,643 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量で打撃力強大です。
【用途】
・建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビート除去に。

ご注意

  • 本製品は、国内市場向けに販売しております。海外市場にはメーカーの正規代理店がございますので、海外輸出はご遠慮いただきますようお願いいたします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニードルスケーラの型番N-200-3のページです。 型番N-200-3に関する仕様情報を記載しております。
ニードルスケーラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニードルスケーラ
エアニードルスケーラ N-200-2
ニードルスケーラ YC-20
ニードルスケーラ F-25N
パワースケーラー用ニードル
ニードルセット AHM-NDC
メーカー東空販売東空販売ヨコタ工業ヨコタ工業ベッセルSK-11
通常価格27,85728,98835,91538,4763,3882,470
通常出荷日1日目1日目6日目6日目1日目在庫品1日目
商品種類ストレート型-ストレート型ストレート型関連アクセサリー関連アクセサリー
打撃数(min-1)12000-40004000--
空気消費量(m3/min)0.250.250.150.400--
ピストン径(mm)Φ20φ20----
JANコード45621856013504562185601367----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト