17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超軽量大型インパクトレンチ KW-3800P

超軽量大型インパクトレンチ

通常単価(税別)
169,500145,888
税込単価
186,450160,477
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・高効率の消音構造により低騒音・視認性の高い樹脂プロテクター・N型クラッチにより低振動、小型【...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    1800
  • ソケット差込角 (mm)
    25.4
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    38
  • ハンマータイプ
    N型
  • 回転数 (rpm)
    3700
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • ホース取付口
    Rc3/8
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.6
  • 排気
    後方
  • 種類
    大型
  • JANコード
    4560246010875
  • トラスココード
    295-4427
  • 質量(g)
    7400
  • 全長(mm)
    254
  • 特長
    高い締め付け能力が得られます。耐久性に優れています。
  • 用途
    自動車関係など一般産業用

型番:

KW-3800P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番使用空気圧力ソケット差込角ホース取付口能力ボルト径最大締付トルク回転数空気消費量排気ハンマータイプ
KW-3800P0.6MPa25.4mmRc3/838mmφ1800N・m3700rpm0.60m3/min後方N型

KW-3800Pの仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
1800
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mmφ)
38
ハンマータイプ
N型
回転数(rpm)
3700
使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース取付口
Rc3/8
空気消費量(m³/min)
0.6
排気
後方
種類
大型
JANコード
4560246010875
トラスココード
295-4427
質量(g)
7400
全長(mm)
254
特長
高い締め付け能力が得られます。耐久性に優れています。
用途
自動車関係など一般産業用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KW-3800P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
169,500145,888
( 160,477 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高効率の消音構造により低騒音
・視認性の高い樹脂プロテクター
・N型クラッチにより低振動、小型
【用途】
・建設機械やブルドーザーの分解組立作業
・高トルクを必要とする生産組立工場での締付作業
【材質】
・アルミニウム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超軽量大型インパクトレンチの型番KW-3800Pのページです。 型番KW-3800Pに関する仕様情報を記載しております。
超軽量大型インパクトレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超軽量大型インパクトレンチ
インパクトレンチ(超軽量~大型)
軽量インパクトレンチ
超軽量インパクトレンチ GT-1600VPX
超軽量インパクトレンチ No.GT-1600VP
超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VP
メーカー空研空研ヨコタ工業ベッセルベッセルベッセル
通常価格169,50036,215 -47,87854,04649,40199,869
通常出荷日1日目1日目〜3日目1日目1日目1日目
最大締付トルク(N・m)1800--240.33041716
ソケット差込角(mm)25.4--12.712.725.4
能力ボルト径(mmφ)38--161639
ハンマータイプN型--VハンマーVハンマーVハンマー
回転数(rpm)3700--820085004200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト