17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストレートサンダー(二重絶縁タイプ) MSS125BD-100V

ストレートサンダー(二重絶縁タイプ)

通常単価(税別)
52,729
税込単価
58,002
通常出荷日:1日目

【特長】・各種先端工具が使用可能で幅広い作業が可能です・先端工具は最大厚30mmまで取付可能です・大口...

詳細を確認
  • 消費電力 (W)
    580
  • 電源 (V)
    AC100
  • 定格電流 (A)
    6
  • JANコード
    4930342122664
  • トラスココード
    215-7261
  • 質量(g)
    4300.0
  • 全長(mm)
    580
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    4500

型番:

MSS125BD-100V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MSS125BD-100Vの仕様・寸法情報

消費電力(W)
580
電源(V)
AC100
定格電流(A)
6
JANコード
4930342122664
トラスココード
215-7261
質量(g)
4300.0
全長(mm)
580
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
4500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MSS125BD-100V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,729
( 58,002 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種先端工具が使用可能で幅広い作業が可能です
・先端工具は最大厚30mmまで取付可能です
・大口径で、鉄、ステンレス溶接・溶断部の研削・仕上げが可能です
【用途】
・バリ取りに使用します
・各種金型及び成型品の研削、研磨作業
・ストレートレンガ・大理石等の表面仕上げ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストレートサンダー(二重絶縁タイプ)の型番MSS125BD-100Vのページです。 型番MSS125BD-100Vに関する仕様情報を記載しております。
ストレートサンダー(二重絶縁タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートサンダー(二重絶縁タイプ)
ストレートグラインダー(2段変速)
ストレートグラインダー(無段変速)
静音高速ドリルグラインダー 回転無段変速タイプ
電子ハンドグラインダ
電子ハンドグラインダ GP5V-100V
メーカーサンコーミタチサンコーミタチサンコーミタチ東京オートマックマキタHiKOKI(旧日立工機)
通常価格52,72942,68649,88250,68431,66542,055
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目4日目
消費電力(W)580高速380/低速33573580750760
電源(V)AC100AC100VAC100AC100AC100AC100
定格電流(A)6高速4.0A/低速3.5A7.60.87.98.0
JANコード493034212266449303421224734930342122978---
トラスココード215-7261762-6312217-8613---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト