17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル粘度計 "DV1M"

通常単価(税別)
639,067
税込単価
702,974
通常出荷日:11日目~12日目

【特長】・ウィンギャザーSQソフトウェア(オプション)にて、測定データをPCに保存できます・プリンター...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

測定粘度範囲

(cP/mPa・s)

トラスココード

最小発注数量
200~26M
180-6805
1個
800~104M
180-6799
1個
100~13M
180-6822
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639,067
( 702,974 )
11日目
639,067
( 702,974 )
11日目
639,067
( 702,974 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウィンギャザーSQソフトウェア(オプション)にて、測定データをPCに保存できます
・プリンターに直接接続して印刷可能です
・機能選択は前面キー入力にて行えます
【用途】
・比較的低粘度の液体粘度測定用

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル粘度計 "DV1M"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル粘度計 "DV1M"
デジタル粘度計 CL-1
JCSS校正機器 音叉振動式SV型粘度計 SV-Aシリーズ
粘度計 オストワルド(相対粘度計) ポリビニルアルコール用
SV型粘度計
粘度計 ウベローデ
メーカーBLOOKFIELDアズワンエー・アンド・デイアズワンアズワンケニス
通常価格639,067378,100418,780 -29,793287,83852,250
通常出荷日11日目〜1日目5日目〜35日目1日目〜6日目〜
商品タイプ回転式粘度計回転式粘度計振動式粘度計毛細管粘度計振動式粘度計毛細管粘度計
回転数(rpm)0.3~100-----
速度切替段数18-----
電源(V)AC90~260-----
質量(g)7700.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト