17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高周波グラインダー(250Hz・軽量アングル型) 防振タイプ

通常単価(税別)
63,267
税込単価
69,594
通常出荷日:1日目

【特長】・高負荷時の回転数の落ち込みが少なく、作業効率が良いです・サイドハンドル位置を三か所切り替えが...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1)
    7200
  • 電流 (A)
    6
  • 出力周波数 (Hz)
    250
  • 入力周波数 (Hz)
    61~
  • トラスココード
    203-4324
  • 出力側出力容量
    2.5kVA
  • 消費電力(W)
    1550
  • 砥石径(mm)
    180
  • 入力側電圧
    200V
  • JANコード
    4967833007667
  • 質量(g)
    4100.0
  • モーター定格容量
    2.5kVA
  • 高周波電源詳細 (Hz)
    250

型番:

FDGS180AB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FDGS180ABの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
無負荷回転数(min-1)
7200
電流(A)
6
出力周波数(Hz)
250
入力周波数(Hz)
61~
トラスココード
203-4324
出力側出力容量
2.5kVA
消費電力(W)
1550
砥石径(mm)
180
入力側電圧
200V
JANコード
4967833007667
質量(g)
4100.0
モーター定格容量
2.5kVA
高周波電源詳細(Hz)
250

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FDGS180AB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,267
( 69,594 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高負荷時の回転数の落ち込みが少なく、作業効率が良いです
・サイドハンドル位置を三か所切り替えが可能です
・軽量でコンパクイト、低振動です
・ギヤヘッド小型化により操作性がアップしました
・防振構造採用です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高周波グラインダー(250Hz・軽量アングル型) 防振タイプの型番FDGS180ABのページです。 型番FDGS180ABに関する仕様情報を記載しております。
高周波グラインダー(250Hz・軽量アングル型) 防振タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高周波グラインダー(250Hz・軽量アングル型) 防振タイプ
高周波グラインダー(250Hz・軽量アングル型) 標準タイプ
高周波グラインダー(400Hz・軽量アングル型)
高周波グラインダー(400Hz・ポット型) 強力・防振型・運転ランプ・ブレーキ付
高周波グラインダー(400Hz・軽量アングル型)防振型ブレーキ付
高周波インバーター電源(250Hz)
メーカーニデックテクノモータニデックテクノモータニデックテクノモータニデックテクノモータニデックテクノモータニデックテクノモータ
通常価格63,26750,13274,063108,75071,118315,917
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ本体品本体品--本体品電源等関連品
無負荷回転数(min-1)72007200--8000-
電流(A)6---5.7-
出力周波数(Hz)250---400250
入力周波数(Hz)61~61~--50、6050、60
よく一緒に購入される商品

高周波グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト