17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高周波インバーター電源(250Hz)

通常単価(税別)
315,917
税込単価
347,509
通常出荷日:1日目

【特長】・250Hz高周波インバータ電源です・250Hz高周波グラインダに接続します・インバータ制御方...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電源等関連品
  • コード長さ (m)
    3(プラグなし)
  • 出力周波数 (Hz)
    250
  • 入力周波数 (Hz)
    50、60
  • 詳細タイプ
    高周波インバータ電源
  • トラスココード
    203-4323
  • 出力側出力容量
    7.5kVA
  • 出力側電圧
    200V
  • 入力側電圧
    200V
  • 入力側電源設備容量
    10kVA
  • JANコード
    4967833007674
  • 質量(g)
    23500.0
  • 高さ(mm)
    450
  • 幅(mm)
    320

型番:

FI75A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FI75Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
電源等関連品
コード長さ(m)
3(プラグなし)
出力周波数(Hz)
250
入力周波数(Hz)
50、60
詳細タイプ
高周波インバータ電源
トラスココード
203-4323
出力側出力容量
7.5kVA
出力側電圧
200V
入力側電圧
200V
入力側電源設備容量
10kVA
JANコード
4967833007674
質量(g)
23500.0
高さ(mm)
450
幅(mm)
320

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FI75A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
315,917
( 347,509 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・250Hz高周波インバータ電源です
・250Hz高周波グラインダに接続します
・インバータ制御方式です
【用途】
・250Hz高周波グラインダへの接続に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高周波インバーター電源(250Hz)の型番FI75Aのページです。 型番FI75Aに関する仕様情報を記載しております。
高周波インバーター電源(250Hz)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高周波インバーター電源(250Hz)
高周波インバーター電源(400Hz) 2in1仕様
高周波グラインダー(400Hz・軽量アングル型)
高周波グラインダー(400Hz・ポット型) 強力・防振型・運転ランプ・ブレーキ付
高周波グラインダー(250Hz・軽量アングル型) 防振タイプ
高周波グラインダー(250Hz・軽量アングル型) 標準タイプ
メーカーニデックテクノモータニデックテクノモータニデックテクノモータニデックテクノモータニデックテクノモータニデックテクノモータ
通常価格315,917245,62574,063108,75063,26750,132
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ電源等関連品---本体品本体品
コード長さ(m)3(プラグなし)----5
出力周波数(Hz)250---250-
入力周波数(Hz)50、60---61~61~
詳細タイプ高周波インバータ電源-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高周波グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト