ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

カウンターシンクキット セット

通常単価(税別)
13,416
税込単価
14,758
通常出荷日:2日目

【特長】・バリ取り用カウンターシンク3本とブレード1本のセット品です【用途】・内径バリ取り加工に【材質...

詳細を確認

型番:

154-00031
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

154-00031の仕様・寸法情報

商品内容
セット
材質
ハイス
セット内容
151-00137、151-00138、151-00139、B12ブレード
JANコード
7296178498456
質量(g)
80.000
トラスココード
195-4483
適合ブレード
151-00138、151-00137、151-00139
-
-

型番リスト

表示件数
型番
154-00031
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,416
( 14,758 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリ取り用カウンターシンク3本とブレード1本のセット品です
【用途】
・内径バリ取り加工に
【材質】
・ハイス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カウンターシンクキット セットの型番154-00031のページです。 型番154-00031に関する仕様情報を記載しております。
カウンターシンクキット セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カウンターシンクキット セット
セラミックバリ取りカッター ハンドル
セラミックバリ取りカッター 替刃
カウンターシンクキット 単体
エクスプレスシリーズセット
TiNゴールデンセット
メーカーシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブノガ・ウォーターズ
通常価格13,4162,2073,6004,474 -2,870 -3,800
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目〜在庫品1日目
商品内容セット---セットセット
材質ハイス-----
セット内容151-00137、151-00138、151-00139、B12ブレード-----
JANコード72961784984567296178356473----
質量(g)80.00072.0002.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト