17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ

通常単価(税別)
13,62812,813
税込単価
14,99114,094
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・衝突圧強力タイプです【用途】・一般生産工場、食品工場に【材質】・アルミダイカスト

詳細を確認
  • ノズル長さ (mm)
    1000
  • ノズル口径 (mm)
    2
  • JANコード
    4580172371451
  • 質量(g)
    370.000
  • トラスココード
    195-3570
  • 材質1
    アルミダイカスト
  • エア取付口
    G1/4
  • ノズル取付口
    G1/8
  • 全長(mm)
    1085

型番:

E80-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E80-10の仕様・寸法情報

ノズル長さ(mm)
1000
ノズル口径(mm)
2
JANコード
4580172371451
質量(g)
370.000
トラスココード
195-3570
材質1
アルミダイカスト
エア取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8
全長(mm)
1085
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E80-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,62812,813
( 14,094 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝突圧強力タイプです
【用途】
・一般生産工場、食品工場に
【材質】
・アルミダイカスト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプの型番E80-10のページです。 型番E80-10に関する仕様情報を記載しております。
エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ
エアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプ
エアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプ
エアーダスターガン ロング増風量タイプ
WTB エアーダスターガン
エアダスターノズル E80G-2H10JBP
メーカーWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーション
通常価格13,62813,62813,99417,64113,80422,940
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ノズル長さ(mm)10001000100010001000-
ノズル口径(mm)222特殊2特殊
JANコード458017237145145801723714444580172371529458017237005845801723715364571179315630
質量(g)370.000370.000322.000720.000322.000765.000
トラスココード195-3570195-3681195-3587827-5624195-3679827-5625

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト