ツール用品技術窓口

ブザーつきコンパレータライト

通常単価(税別)
26,980
税込単価
29,678
通常出荷日:1日目

【特長】・天びんはかりのリレー出力を接続し、最大5段階のコンパレータライトおよび最大5種類のブザー音を...

詳細を確認

ご注意

  • 天びん・はかりのモデルによって、比較可能な段数(3段比較、5段比較)が異なります。
  • また、通信ケーブルは別途必要です。
  • A&Dホームページでご確認ください。
  • 電源について、DCケーブルを付属しています。

型番:

AD-1612
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD-1612の仕様・寸法情報

商品タイプ
天秤関連品
オプション品
その他
電源(V)
ACアダプタ (DC7.5~15/500mA)
JANコード
4981046157247
トラスココード
179-4208
奥行(mm)
80
高さ(mm)
115
幅(mm)
147
質量(g)
700.000
ケーブル長(m)
1.8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD-1612
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,980
( 29,678 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天びんはかりのリレー出力を接続し、最大5段階のコンパレータライトおよび最大5種類のブザー音を出力可能です
・リレー出力のあるA&Dの天びん・はかりに接続可能です
・コンパレータライトとブザーで、「少ない・OK・多い」、「小・中・大」の選別作業に便利です
・さらに「ちょっと少ない・ちょっと多い」を追加して5段選別の設定も可能です
・天びん・はかりに5段階出力があるモデルのみ、5段選別が可能です
・暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きです
・明るさは5段階で設定可能です
・ブザー音(5パターン+無音)を選べます
・複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることができます

ご注意

  • 天びん・はかりのモデルによって、比較可能な段数(3段比較、5段比較)が異なります。
  • また、通信ケーブルは別途必要です。
  • A&Dホームページでご確認ください。
  • 電源について、DCケーブルを付属しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブザーつきコンパレータライトの型番AD-1612のページです。 型番AD-1612に関する仕様情報を記載しております。
ブザーつきコンパレータライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブザーつきコンパレータライト
安全防爆大型台はかり 校正なし ポール付
高精度分析天びん BMシリーズ JCSS校正付
高精度分析天びん BMシリーズ 一般校正付
ポール取り付け金具 AD1612-14JA
コンパレータライト付きデジタルはかり HTシリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイアズワン
通常価格26,980226,215 -244,422 -221,448 -8,00013,509 -
通常出荷日1日目1日目19日目19日目8日目1日目〜
商品タイプ天秤関連品デジタル台はかり電子天秤分析天秤天秤関連品デジタルはかり
オプション品その他---その他-
電源(V)ACアダプタ (DC7.5~15/500mA)-ACアダプター(付属)ACアダプター(付属)--
JANコード4981046157247---4981046158510-
トラスココード179-4208---179-7300-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト