17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

接続ケーブル(バラ線~バラ線、2m)

通常単価(税別)
10,000
税込単価
11,000
通常出荷日:8日目

【特長】・天びん~コンパレータライト接続用ケーブル、約2mです【用途】・コンパレータライトAD-161...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    天秤関連品
  • オプション品
    その他
  • 奥行(mm)
    2000
  • 高さ(mm)
    5
  • 幅(mm)
    5
  • 質量(g)
    40.000
  • ケーブル長(m)
    約2

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

タイプ

最小発注数量
4981046158244
179-4119
バラ線~バラ線
1個
4981046158251
179-2614
DIN8~バラ線
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,000
( 11,000 )
8日目
10,000
( 11,000 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天びん~コンパレータライト接続用ケーブル、約2mです
【用途】
・コンパレータライトAD-1612用

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接続ケーブル(バラ線~バラ線、2m)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接続ケーブル(バラ線~バラ線、2m)
高精度分析天びん BMシリーズ 一般校正付
防塵・防水はかり 3タイプ
安全防爆大型台はかり 校正なし ポール付
高精度分析天びん BMシリーズ JCSS校正付
ポール取り付け金具 AD1612-14JA
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格10,000221,448 -19,030 -250,250 -244,422 -8,000
通常出荷日8日目19日目1日目〜1日目19日目8日目
商品タイプ天秤関連品分析天秤-デジタル台はかり電子天秤天秤関連品
オプション品その他----その他
奥行(mm)2000466260953466115
高さ(mm)5326148103232680
幅(mm)5259236600259147

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト