ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エー・アンド・デイ 検定付き 防塵・防水台はかり SC-K/SE-Kシリーズ |
|
エー・アンド・デイ 検定付き 防塵・防水デジタル台はかり HV-CWP-Kシリーズ |
|
TONE 首下ショートボールポイントL形レンチセット BS900S |
|
エー・アンド・デイ 接続ケーブル(バラ線~バラ線、2m) |
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび |
【特長】・防塵・防水等級IP65、水をかけて洗えます・外して洗えるステンレス製計量皿(SUS304)で...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
99,972円 ( 109,969円 ) | 19日目 |
107,941円 ( 118,735円 ) | 19日目 |
110,053円 ( 121,058円 ) | 19日目 |
120,790円 ( 132,869円 ) | 19日目 |
【特長】
・防塵・防水等級IP65、水をかけて洗えます
・外して洗えるステンレス製計量皿(SUS304)です
・3色5段コンパレータライト+テンキー付きです
・バックライト付き液晶表示です
・表示単位はkg、個数です

エー・アンド・デイ
ポール取り付け金具 AD1612-14JA

エー・アンド・デイ
接続ケーブル(バラ線~バラ線、2m)

島津製作所
分析天びん AUシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
防塵・防水はかり 3タイプ
0通常価格(税別):19,030円~

エー・アンド・デイ
ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズ
0通常価格(税別):80,452円

アズワン
ラバーエース (防震ゴム)
0通常価格(税別):3,570円~

新光電子
高精度電子天びん ALEシリーズ
0通常価格(税別):62,938円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

ミツトヨ
ダイヤルゲージ 測定子
4.9通常価格(税別):284円~