ツール用品技術窓口

ポール取り付け金具 AD1612-14JA

通常単価(税別)
8,000
税込単価
8,800
通常出荷日:8日目

AD-1612を台はかりなどのポール部分に取り付けることが可能です。

  • 商品タイプ
    天秤関連品
  • オプション品
    その他
  • JANコード
    4981046158510
  • トラスココード
    179-7300
  • 奥行(mm)
    115
  • 高さ(mm)
    80
  • 幅(mm)
    147
  • 質量(g)
    220.000
  • 適合ポール径(mm)
    38~43

ご注意

  • 取付可能な台はかりのモデルはA&Dホームページでご確認ください。

型番:

AD1612-14JA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD1612-14JAの仕様・寸法情報

商品タイプ
天秤関連品
オプション品
その他
JANコード
4981046158510
トラスココード
179-7300
奥行(mm)
115
高さ(mm)
80
幅(mm)
147
質量(g)
220.000
適合ポール径(mm)
38~43
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD1612-14JA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,000
( 8,800 )
8日目

詳細情報

基本情報

AD-1612を台はかりなどのポール部分に取り付けることが可能です。

ご注意

  • 取付可能な台はかりのモデルはA&Dホームページでご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポール取り付け金具 AD1612-14JAの型番AD1612-14JAのページです。 型番AD1612-14JAに関する仕様情報を記載しております。
ポール取り付け金具 AD1612-14JAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポール取り付け金具 AD1612-14JA
安全防爆大型台はかり 校正なし ポール付
防塵・防水はかり 3タイプ
高精度分析天びん BMシリーズ JCSS校正付
高精度分析天びん BMシリーズ 一般校正付
接続ケーブル(バラ線~バラ線、2m)
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格8,000250,250 -19,030 -244,422 -221,448 -10,000
通常出荷日8日目1日目1日目〜19日目19日目8日目
商品タイプ天秤関連品デジタル台はかり-電子天秤分析天秤天秤関連品
オプション品その他----その他
JANコード4981046158510-----
トラスココード179-7300-----
奥行(mm)1159532604664662000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト