17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

擬似シングルサンダー

通常単価(税別)
43,030
税込単価
47,333
通常出荷日:1日目

【特長】・シングルサンダーとダブルアクションサンダーの回転をあわせ持つサンダーです。・シングル回転特有...

詳細を確認
  • ペーパーサイズ (mm)
    125
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.58
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • オービットダイヤ (mm)
    10
  • 排気
    後方
  • 全長 (mm)
    245
  • 商品タイプ
    本体
  • JANコード
    4560246021406
  • トラスココード
    855-3657
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 高さ(mm)
    104
  • パッドサイズ(mm)
    123
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    8800
  • 質量(g)
    1500.0
  • 材質1
    アルミニウム

型番:

DAC-05AI-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DAC-05AI-Bの仕様・寸法情報

ペーパーサイズ(mm)
125
空気消費量(m³/min)
0.58
使用空気圧力(MPa)
0.6
オービットダイヤ(mm)
10
排気
後方
全長(mm)
245
商品タイプ
本体
JANコード
4560246021406
トラスココード
855-3657
ホース取付口
Rc1/4
高さ(mm)
104
パッドサイズ(mm)
123
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
8800
質量(g)
1500.0
材質1
アルミニウム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DAC-05AI-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,030
( 47,333 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シングルサンダーとダブルアクションサンダーの回転をあわせ持つサンダーです。
・シングル回転特有のリアクションを減少させ、研削力に優れています。
・10mm偏芯でのシングル回転です。
【用途】
・配電盤の表面研磨に。
・砥石研削後のキズ目消しに。
【材質】
・アルミニウム
【セット内容】
・カップリングプラグ(20PM)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

擬似シングルサンダーの型番DAC-05AI-Bのページです。 型番DAC-05AI-Bに関する仕様情報を記載しております。
擬似シングルサンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
擬似シングルサンダー
ブツ取りサンダー 3125ASD
デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 KDM-055SB
非吸塵式オービタルエアサンダー
ワンハンドギアアクションポリッシャー
ミニダブルアクションサンダー
メーカー空研スリーエムジャパン空研空研コンパクトツール信濃機販
通常価格43,03063,06828,63231,00638,86630,452
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ペーパーサイズ(mm)1253012575X11012575
空気消費量(m³/min)0.580.150.350.20.290.25
使用空気圧力(MPa)0.60.4~0.60.60.60.4〜0.60.63
オービットダイヤ(mm)103533.63
排気後方後方後方後方側方後方
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト