17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワックスポリシャー

通常単価(税別)
33,333
税込単価
36,666
通常出荷日:1日目

【特長】・円滑な偏心運動により均一なワックスがけが簡単です。・サイレンサー内蔵、回転数も容易に切替でき...

詳細を確認
  • ペーパーサイズ (mm)
    108
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.38
  • オービットダイヤ (mm)
    5
  • 排気
    後方
  • 全長 (mm)
    178
  • 商品タイプ
    本体
  • JANコード
    4560246021611
  • トラスココード
    868-3153
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • パッドサイズ(mm)
    108
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    9500
  • 質量(g)
    1000.0

型番:

PM-045
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PM-045の仕様・寸法情報

ペーパーサイズ(mm)
108
空気消費量(m³/min)
0.38
オービットダイヤ(mm)
5
排気
後方
全長(mm)
178
商品タイプ
本体
JANコード
4560246021611
トラスココード
868-3153
ホース取付口
Rc1/4
パッドサイズ(mm)
108
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
9500
質量(g)
1000.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PM-045
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,333
( 36,666 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・円滑な偏心運動により均一なワックスがけが簡単です。
・サイレンサー内蔵、回転数も容易に切替できます。
・小型・軽量・低振動で楽に作業が行えます。
・パーム型グリップで楽に作業ができます。
・排気の向きを自由に変更できます。
【用途】
・車両のワックスがけに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワックスポリシャーの型番PM-045のページです。 型番PM-045に関する仕様情報を記載しております。
ワックスポリシャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワックスポリシャー
デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 KDM-055B
デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 KDM-055SB
非吸塵式オービタルエアサンダー
ブツ取りサンダー 3125ASD
ワンハンドギアアクションポリッシャー
メーカー空研空研空研空研スリーエムジャパンコンパクトツール
通常価格33,33328,66328,63231,00654,62239,715
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ペーパーサイズ(mm)10812512575X11030125
空気消費量(m³/min)0.380.350.350.20.150.29
オービットダイヤ(mm)555333.6
排気後方後方後方後方後方側方
全長(mm)178146183153155198
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト