17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボルトクリッパーα 替刃 TBCJ-350K

ボルトクリッパーα 替刃

通常単価(税別)
2,460
税込単価
2,706
通常出荷日:1日目

【特長】・軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています【材質】・特殊鋼

  • 本体・関連商品
    関連商品
  • 全長 (mm)
    350
  • 切断能力(HRB80軟線) (mm)
    7mm
  • 切断能力(HRC20硬線) (mm)
    6mm
  • 質量 (g)
    373.000
  • 適合本体
    TBCJ-350
  • トラスココード
    195-0365
  • JANコード
    4989999409802
  • 材質1
    特殊鋼
  • 呼称
    替刃

型番:

TBCJ-350K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

TBCJ-350K

  • 適合本体:TBCJ-350
  • 材質:特殊鋼
  • 質量:373g

TBCJ-350Kの仕様・寸法情報

本体・関連商品
関連商品
全長(mm)
350
切断能力(HRB80軟線)(mm)
7mm
切断能力(HRC20硬線)(mm)
6mm
質量(g)
373.000
適合本体
TBCJ-350
トラスココード
195-0365
JANコード
4989999409802
材質1
特殊鋼
呼称
替刃

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBCJ-350K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,460
( 2,706 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています
【材質】
・特殊鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボルトクリッパーα 替刃の型番TBCJ-350Kのページです。 型番TBCJ-350Kに関する仕様情報を記載しております。
ボルトクリッパーα 替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルトクリッパーα 替刃
ボルトクリッパーα 替刃
ボルトクリッパーα 替刃 450mm
ボルトクリッパー替 刃
トラスコ中山 ボルトクリッパー
折りたたみボルトクリッパー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,4602,5033,8084,4244,270 -6,080 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目〜9日目
本体・関連商品関連商品--関連商品本体本体
全長(mm)350-----
切断能力(HRB80軟線)(mm)7mm-----
切断能力(HRC20硬線)(mm)6mm-----
質量(g)373.000--900--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボルトクリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト