17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアインパクトレンチ"ウルトラシリーズ"

通常単価(税別)
30,30666,000
税込単価
33,33772,600
通常出荷日:1日目

【特長】・ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです・ショートノーズタイプで狭い箇所の作業にも最適です【...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

最大締付トルク

(N・m)

ソケット差込角

(mm)

能力ボルト径

(mmφ)

ハンマータイプ

回転数

(rpm)

使用空気圧力

(MPa)

ホース取付口

空気消費量

(m³/min)

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

特長

用途

注意事項

最小発注数量
300
9.5
12~14
ツイン
8500
0.6
NPT1/4
0.3
4571165782590
393-8719
1110
127
ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
自動車エンジン分解整備。 普通乗用車タイヤ脱着作業。バイク整備作業。一般産業・組み立て・分解作業。
締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
1個
600
12.7
16
シングル
9000
0.6
NPT1/4
0.69
4571165784495
828-7047
1170
112
-
-
-
1個
850
12.7
18
シングル
8500
0.63
NPT1/4
0.87
4571165785072
195-0989
1570
138
-
-
-
1個
1200
19
25
ツイン
7000
0.6
NPT3/8
0.62
4571165782392
360-9952
3300
218
ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
自動車エンジン分解整備。 普通乗用車タイヤ脱着作業。バイク整備作業。一般産業・組み立て・分解作業。
締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
1個
850
12.7
18
ツイン
8500
0.6
NPT1/4
0.87
4571165784341
819-5993
1980.0
175
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,241
( 35,465 )
1日目
30,306
( 33,337 )
1日目
39,257
( 43,183 )
1日目
66,000
( 72,600 )
1日目
38,688
( 42,557 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです
・ショートノーズタイプで狭い箇所の作業にも最適です
【用途】
・自動車整備、一般産業での組み立て分解作業用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアインパクトレンチ"ウルトラシリーズ"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアインパクトレンチ"ウルトラシリーズ"
HAZET エアインパクトレンチ
油谷 エアインパクトレンチ
トラスコ中山 エアインパクトレンチ
ユタニ エアインパクトレンチ
エアインパクトレンチ JAP438
メーカー信濃機販HAZETユタニトラスコ中山ユタニKTC(京都機械工具)
通常価格30,306-65,491133,01422,67670,457 -23,327
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜3日目
排気後方下方前方後方前方下方
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング