17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

空研 エアベルトサンダー KBS-20T

通常単価(税別)
34,979
税込単価
38,477
通常出荷日:1日目

【特長】・アームの角度調整は蝶ねじ1本で変更可能です。・スイベル式ねじスリーブ採用でエアーホースがねじ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 全長 (mm)
    427
  • ベルト速度 (m/min)
    2000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.62
  • 排気
    後方
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • JANコード
    4560246022274
  • トラスココード
    194-8888
  • ベルト寸法(mm)
    20×520
  • ホース径(mm)
    6.5
  • プーリー巾(mm)
    20
  • プーリー径(mm)
    20
  • ベルト使用巾
    20
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    14000
  • 質量(g)
    1600.0
  • 材質1
    アルミニウム

型番:

KBS-20T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KBS-20Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
全長(mm)
427
ベルト速度(m/min)
2000
空気消費量(m³/min)
0.62
排気
後方
ホース取付口
Rc1/4
JANコード
4560246022274
トラスココード
194-8888
ベルト寸法(mm)
20×520
ホース径(mm)
6.5
プーリー巾(mm)
20
プーリー径(mm)
20
ベルト使用巾
20
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
14000
質量(g)
1600.0
材質1
アルミニウム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KBS-20T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,979
( 38,477 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アームの角度調整は蝶ねじ1本で変更可能です。
・スイベル式ねじスリーブ採用でエアーホースがねじれません。
・排気方向を360度変更できるサイレンサー採用で低騒音です。
【用途】
・溶接ビート部やスポット溶接部の研削作業用に。
・鉄、アルミなどの金属加工品の面取り、バリ取り、さび取り作業用に。
【材質】
・アルミニウム
【セット内容】
・ペーパーサイズ(♯60、♯80、♯120)各1枚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空研 エアベルトサンダー KBS-20Tの型番KBS-20Tのページです。 型番KBS-20Tに関する仕様情報を記載しております。
空研 エアベルトサンダー KBS-20Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空研 エアベルトサンダー KBS-20T
空研 エアベルトサンダー KBS-12
エアベルトサンダー“ローラーミニコ”
エアーベルトサンダー ABS20
TRUSCO エアベルトサンダー
エアーベルトサンダー GT-BS20
メーカー空研空研オフィスマインTONEトラスコ中山ベッセル
通常価格34,97936,57861,122 -28,79418,12632,360
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目在庫品1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
全長(mm)427287170363275398
ベルト速度(m/min)200013601000277010002500
空気消費量(m³/min)0.620.340.420.0920.40.6
排気後方後方後方後方後方後方

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト