17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

T形六角棒レンチ ATL
旭金属工業
マジックリング付Tハンドル六角レンチ
WIHA
Wera クリックトルクレンチ
WERA
454 T型ハンドルヘックスドライバー 023344

454 T型ハンドルヘックスドライバー

通常単価(税別)
3,233
税込単価
3,556
通常出荷日:1日目

【特長】・人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。・独自開発のヘックスプラスでボルトとの接...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    標準タイプ
  • 二面幅寸法 (mm)
    5
  • 全長(L寸法) (mm)
    248
  • 単品・セット区分
    単品
  • JANコード
    4013288207937
  • トラスココード
    207-4992
  • 質量(g)
    76
  • 材質1
    軸:特殊合金鋼
  • 材質2
    グリップ:プラスチック
  • 軸長(mm)
    200
  • 全幅(mm)
    119

型番:

023344
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

023344の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
標準タイプ
二面幅寸法(mm)
5
全長(L寸法)(mm)
248
単品・セット区分
単品
JANコード
4013288207937
トラスココード
207-4992
質量(g)
76
材質1
軸:特殊合金鋼
材質2
グリップ:プラスチック
軸長(mm)
200
全幅(mm)
119

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
023344
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,233
( 3,556 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。
・独自開発のヘックスプラスでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。
・L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。
・吊下げ用の穴付きです。
【用途】
・機械補修・設備点検・汎用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

454 T型ハンドルヘックスドライバーの型番023344のページです。 型番023344に関する仕様情報を記載しております。
454 T型ハンドルヘックスドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
454 T型ハンドルヘックスドライバー
マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット(9本セット)
マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション
ボールポイント六角棒レンチ 9本セット
T型クイックターンレンチ
5.0mm 六角棒レンチ/T型(ボールポイント付)
メーカーWERAWERAWERAWERAツノダエスコ
通常価格3,2338,23613,0688,2666,3252,830
通常出荷日1日目1日目19日目1日目2日目2日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ-六角棒L形レンチT型-
先端タイプ標準タイプボールポイント-ボールポイント標準タイプ-
二面幅寸法(mm)510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5-10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5--
全長(L寸法)(mm)248--100 / 112 / 140 / 90 / 126 / 160 / 180 / 200 / 219--
単品・セット区分単品セット品-セット品単品-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト