17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ジルコニアディスク"X-LOCK"【50個入り】

ジルコニアディスク"X-LOCK"
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
260290
税込単価
286319

【特長】・X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです・専用クリップで工...

詳細情報を確認する
  • 外径 (mm)
    125
  • 材質1
    ジルコニア砥粒を、厚く高弾性のバッキング材に塗布
  • 最高使用回転数
    12250

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
未確定:候補が5型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    粒度(#)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    24
    3165140960038
    206-6902
    30.000
    50パック

    50個入り

    36
    3165140960045
    206-6903
    25.000
    50パック

    50個入り

    60
    3165140960052
    206-6904
    17.000
    50パック

    50個入り

    80
    3165140960069
    206-6905
    20.000
    50パック

    50個入り

    100
    3165140960076
    206-6906
    18.000
    50パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    290
    ( 319 )
    1日目
    290
    ( 319 )
    1日目
    260
    ( 286 )
    1日目
    260
    ( 286 )
    1日目
    260
    ( 286 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです
    ・専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます
    ・鉄、非鉄金属の仕上げに最適なジルコニア砥粒
    【用途】
    ・目つぶし、塗膜剥離、錆取り等
    【材質】
    ・ジルコニア砥粒を、厚く高弾性のバッキング材に塗布

    ご注意

    • 商品画像は代表画像です。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ジルコニアディスク"X-LOCK"のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ジルコニアディスク"X-LOCK"
    PGA-X フラップディスク
    フッキット トライザクトフィニッシングディスク 76mm #5000 15
    ディスクペーパー クロス inホイル ジルコニア
    "GP三面ディスク" アランダム(一般金属用)
    メガブライトディスク A
    メーカーボッシュイチグチスリーエムジャパンニューレジストントラスコ中山イチグチ
    通常価格260-5,788 -8,873554 -5,627 -13,299 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜2日目〜
    外径(mm)125100127100100100
    材質1ジルコニア砥粒を、厚く高弾性のバッキング材に塗布-----
    最高使用回転数12250-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト