17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コーナードリル

通常単価(税別)
72,605
税込単価
79,866
通常出荷日:4日目

【特長】・小型軽量・強力でバラエティーに富んだ小径用コーナードリルです・バラエティに富んだ小径穴明け用...

詳細を確認
  • チャック能力 (mm)
    6
  • 穴あけ能力 (mm)
    6
  • 無負荷回転数 (min-1)
    3500
  • 排気
    後方
  • トラスココード
    833-8108
  • JANコード
    4589484305437
  • 質量(g)
    700.0
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 全長(mm)
    246
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    0.76

型番:

FCD-6EX-4
解除
  • この商品は7個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FCD-6EX-4の仕様・寸法情報

チャック能力(mm)
6
穴あけ能力(mm)
6
無負荷回転数(min-1)
3500
排気
後方
トラスココード
833-8108
JANコード
4589484305437
質量(g)
700.0
ホース取付口
Rc1/4
全長(mm)
246
空気消費量([[M3]]/min)
0.76

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FCD-6EX-4
最小発注数量
7個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,605
( 79,866 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量・強力でバラエティーに富んだ小径用コーナードリルです
・バラエティに富んだ小径穴明け用ドリルです
【用途】
・穴あけ・面取り・リーマ・タップ作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナードリルの型番FCD-6EX-4のページです。 型番FCD-6EX-4に関する仕様情報を記載しております。
コーナードリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナードリル
エアプロダクション ドリル
エアードリル(キーレスチャック)
バーコ エアドリル
ドリル YRD-6N
ドリル YRD-10N
メーカー不二空機IR(インガソール・ランド)ベッセルバーコヨコタ工業ヨコタ工業
通常価格72,605167,22820,625 -28,21231,07241,908
通常出荷日4日目1日目4日目1日目4日目6日目
チャック能力(mm)6130.8~10136.50.8~10.0
穴あけ能力(mm)6131013610
無負荷回転数(min-1)350060025004502800900
排気後方-----
トラスココード833-8108-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト