17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベビーエアグランダー 側方排気型

通常単価(税別)
44,62552,100
税込単価
49,08857,310
通常出荷日:9日目~25日目

【特長】・極細・超軽量で軸精度の高い軸付カッター用に最適です【用途】・金型加工の仕上げや修正、彫刻など...

詳細を確認
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 排気
    側方

ご注意

  • コレット寸法が複数ある機種は、問い合わせ時に寸法をご指定下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 12日以内
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

空気消費量

(m³/min)

使用空気圧力

(MPa)

全長

(mm)

チャック内径

(mm)

トラスココード

無負荷回転数(min[[の-1乗]])

JANコード

質量(g)

ホース呼び径

最小発注数量
0.4
0.63
202
3
175-6309
24000
4589484318888
800
9.5mm
1個
0.4
-
202
6
175-9464
24000
4589484318895
800
-
1個
0.45
-
213
6
175-7888
18000
4589484320409
900.000
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,625
( 49,088 )
12日目
44,625
( 49,088 )
9日目
52,100
( 57,310 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極細・超軽量で軸精度の高い軸付カッター用に最適です
【用途】
・金型加工の仕上げや修正、彫刻などに

ご注意

  • コレット寸法が複数ある機種は、問い合わせ時に寸法をご指定下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベビーエアグランダー 側方排気型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベビーエアグランダー 側方排気型
高速ベビーグラインダ 側方排気型
長軸型ストレートグラインダ 側方排気型
長軸型ストレートグラインダ 前方排気型
高速ベビーグラインダ 前方排気型
高速ベビーグラインダ 後方排気型
メーカー不二空機不二空機不二空機不二空機不二空機不二空機
通常価格44,625-23,095 -29,153 -29,15323,095 -37,851 -
通常出荷日9日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
ホース取付口Rc1/4Rc1/4Rc1/4Rc1/4Rc1/4Rc1/4
排気側方側方側方前方前方後方
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト