17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

キュービトロン(TM) II クリーンサンディングディスク

通常単価(税別)
6,3718,063
税込単価
7,0088,869
通常出荷日:1日目

【特長】・キュービトロン(TM)II研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています【用途】・金属...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
80
4550309047870
207-2075
660.000
1個
120
4550309047887
207-2076
450.000
1個
180
4550309047894
207-2077
450.000
1個
220
4550309047900
207-2078
420.000
1個
240
4550309047917
207-2079
420.000
1個
320
4550309047924
207-2080
420.000
1個
400
4550309047931
207-2081
420.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,826
( 8,609 )
1日目
8,063
( 8,869 )
1日目
6,552
( 7,207 )
1日目
7,822
( 8,604 )
1日目
6,371
( 7,008 )
1日目
7,822
( 8,604 )
1日目
6,371
( 7,008 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キュービトロン(TM)II研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています
【用途】
・金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨
【材質】
・基材:紙

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キュービトロン(TM) II クリーンサンディングディスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キュービトロン(TM) II クリーンサンディングディスク
3MキュービトロンII“ファイバーディスク”(ステンレス用)
ロロックディスク
スコッチ・ブライト CNSカップホイール
スコッチ・ブライト CNSベベルブラック
3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径102mm
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格6,371-300 -163 -2,9152,225 -300 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプサンダー用ペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
外径(mm)1521025010090102
砥粒TMセラミックACC-
基材-----
最高使用回転数(rpm)750015000250001200014000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト