ツール用品技術窓口

確定しました

キュービトロン2 クリーンサンディングディスク 紫

通常単価(税別)
3,476
税込単価
3,824
通常出荷日:1日目

【特長】・キュービトロン2研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。・渦巻状にデザインされ...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

31474-AAD-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31474-AAD-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
サンダー用ペーパー
粒度(#)
400
適応工具
電動グラインダー
外径(mm)
127
砥粒
セラミック砥粒、酸化アルミニウム
用途
表面研磨 / バリ取り
基材
JANコード
4549395991440
トラスココード
194-8700
最高使用回転数(rpm)
9000
質量(g)
300.000
穴有無
-
-

型番リスト

表示件数
型番
31474-AAD-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,476
( 3,824 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キュービトロン2研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
・渦巻状にデザインされた穴により、研磨カスの排出性を高め、目詰まりを低減させ切削性・研磨持続性を向上させます。
・ディスクパッドへの装着の際に穴位置を合わせず装着できます。
【用途】
・金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨に。
・バリ取り、色はぎ、足付けなどの作業に。
【材質】
・基材:紙
・砥粒:セラミック砥粒、酸化アルミニウム

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キュービトロン2 クリーンサンディングディスク 紫の型番31474-AAD-Bのページです。 型番31474-AAD-Bに関する仕様情報を記載しております。
キュービトロン2 クリーンサンディングディスク 紫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キュービトロン2 クリーンサンディングディスク 紫
キュービトロン(TM) II TSファイバーディスク(一般鋼・アルミ用)
フッキット トライザクトフィニッシングディスク 76mm #5000 15
スコッチ・ブライト CNSベベルブラック
"スコッチブライト(TM)ベベル"(電動用)
スコッチ・ブライト CNSカップホイール
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格3,476373 -8,8732,3011,7172,802
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプサンダー用ペーパー-サンダー用ペーパーディスクペーパーナイロンディスクディスクペーパー
粒度(#)400-3000120120相当120
適応工具電動グラインダー-電動サンダー-電動グラインダー-
外径(mm)1271021279090100
砥粒セラミック砥粒、酸化アルミニウム--C-C

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト