17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高精度クランプ式漏れ電流計 M-1140

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高精度クランプ式漏れ電流計 M-1140

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

M1140

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・CT内径40mmで最大300Aまで測定可能です
・漏れ電流に対応、最小分解能0.01mAの高精度測定が可能です
・約150Hz以上の高域周波数をカットするフィルタ機能付きです
・読み取りやすい大画面表示です
【用途】
・電気工事・保守・メンテナンス
・電流・漏れ電流測定

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
測定項目
交流電流 / 交流電流(漏れ電流)
測定範囲:交流電流(A)
0~300
測定可能導体最大径(mm)
40
整流方式
平均値整流方式
通信機能
なし
電源
CR2032×1
トラスココード
206-3057
JANコード
4571206800306
寸法(mm)
66×35×206
本体質量(g)
260

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト