ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    大口径デジタル クランプリーカ MCL-800DXR

    通常単価(税別)
    67,280
    税込単価
    74,008
    通常出荷日:1日目

    【特長】・スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、波形表示やデータ活用が可能な次世代の...

    詳細を確認

    型番:

    MCL800DXR
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MCL800DXRの仕様・寸法情報

    商品区分
    本体
    アナログ/デジタル
    デジタル
    測定項目
    交流電流 / 交流電流(漏れ電流)
    測定範囲:交流電流(A)
    0~1000
    測定可能導体最大径(mm)
    74×80
    整流方式
    真の実効値整流方式
    通信機能
    Bluetooth
    電源
    単4乾電池×2
    トラスココード
    206-3061
    JANコード
    4571206800351
    寸法(mm)
    138×46×237
    本体質量(g)
    650
    付属品
    キャリングケース、テスト用電池
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MCL800DXR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    67,280
    ( 74,008 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、波形表示やデータ活用が可能な次世代のクランプリーカーです
    ・CT内径74mmの大口径で最大1000Aまで測定可能です
    ・漏れ電流に対応しており、最小分解能0.01mAの高精度測定が可能です
    ・約150Hz以上の高域周波数カット機能付きです
    ・外部磁界の影響を受けづらい構造です
    ・読み取りやすい大画面表示です
    【用途】
    ・保守・メンテナンス
    ・電流・漏れ電流計測

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    大口径デジタル クランプリーカ MCL-800DXRの型番MCL800DXRのページです。 型番MCL800DXRに関する仕様情報を記載しております。
    大口径デジタル クランプリーカ MCL-800DXRのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    大口径デジタル クランプリーカ MCL-800DXR
    大口径デジタル クランプリーカ MCL-800DX
    大口径デジタル クランプリーカ MCL-800D+
    交流電流測定用クランプメータ 2210R
    リーククランプテスター(デジタル) EA708LB-2A
    日置(HIOKI) クランプオン AC/DCハイテスタ 3287
    メーカーマルチ計測器マルチ計測器マルチ計測器共立電気計器エスコ日置電機
    通常価格67,28057,83557,98830,25666,53835,269
    通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目6日目
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
    測定項目交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
    測定範囲:交流電流(A)0~10000~10000~10000~30000.006/0.06/0.6/6/60/2000~100.0
    測定可能導体最大径(mm)74×8074×8074×801504035
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト