17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニダブルアクションサンダー

通常単価(税別)
30,452
税込単価
33,497
通常出荷日:1日目

【特長】・小型軽量でパッド径75Φのため、細かい部分の研磨に最適です・仕上げ研磨作業向けの二重回転サン...

詳細を確認
  • ペーパーサイズ (mm)
    75
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.25
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.63
  • オービットダイヤ (mm)
    3
  • 排気
    後方
  • 全長 (mm)
    125
  • 商品タイプ
    本体
  • JANコード
    4571165784631
  • トラスココード
    205-7262
  • パッドサイズ(mm)
    75
  • 質量(g)
    540.0
  • ホース取付口
    NPT1/4
  • 高さ(mm)
    86
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    12000

型番:

SI-3102M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SI-3102Mの仕様・寸法情報

ペーパーサイズ(mm)
75
空気消費量(m³/min)
0.25
使用空気圧力(MPa)
0.63
オービットダイヤ(mm)
3
排気
後方
全長(mm)
125
商品タイプ
本体
JANコード
4571165784631
トラスココード
205-7262
パッドサイズ(mm)
75
質量(g)
540.0
ホース取付口
NPT1/4
高さ(mm)
86
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
12000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SI-3102M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,452
( 33,497 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量でパッド径75Φのため、細かい部分の研磨に最適です
・仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです
【用途】
・パテ研磨の仕上げ作業に
・サフェーサー・旧塗膜への足付け作業に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニダブルアクションサンダーの型番SI-3102Mのページです。 型番SI-3102Mに関する仕様情報を記載しております。
ミニダブルアクションサンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニダブルアクションサンダー
デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 KDM-055B
吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダー
非吸塵式オービタルエアサンダー
ブツ取りサンダー 3125ASD
ミニダブルアクションサンダー(レバー式)
メーカー信濃機販空研コンパクトツール空研スリーエムジャパントラスコ中山
通常価格30,45227,81732,955 -31,00661,30432,452 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
ペーパーサイズ(mm)7512512575X11030-
空気消費量(m³/min)0.250.350.30.20.150.38
使用空気圧力(MPa)0.630.60.4~0.60.60.4~0.60.6
オービットダイヤ(mm)355333
排気後方後方後方後方後方前方
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト