17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボールポイントレンチセット"オーロライン"

ボールポイントレンチセット"オーロライン"

通常単価(税別)
4,5497,179
税込単価
5,0047,897
通常出荷日:1日目

【特長】・六角棒の先端平面角は、各辺均等に面取りを行っていますので、六角穴へ差込が容易となっています。...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長(H寸法) L型のみ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

セット内容(mm)

セット内容(本)

最小発注数量
1.5 ~ 6
50 ~ 100
14 ~ 28
4992676008670
207-1920
100
1.5、2、2.5、3、4、5、6
7
1個
1.5 ~ 10
50 ~ 125
14 ~ 36
4992676008656
207-1919
250
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,549
( 5,004 )
1日目
7,179
( 7,897 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角棒の先端平面角は、各辺均等に面取りを行っていますので、六角穴へ差込が容易となっています。
・先端のボールポイント加工により最大25°の角度からねじをまわすことができるので狭所でも作業が簡単かつ迅速です。
・硬度はHRC54~59です。
【用途】
・六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業に。
【材質】
・特殊鋼
・ニッケルクロムメッキ
・焼付塗装

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールポイントレンチセット"オーロライン"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールポイントレンチセット"オーロライン"
9色カラー六角棒ボールポイントレンチ
キャッチャーレンチセット インチサイズ
T形六角棒レンチ ATL
ダックスキーレンチ
ロングボールポイント六角棒レンチセット
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格4,549-5,660 -10,447640 -1,473 -6,666
通常出荷日1日目1日目2日目1日目〜1日目2日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチT形六角棒L形レンチ-
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイント標準タイプ標準タイプ-
単品・セット区分セット品セット品セット品単品--
材質1特殊鋼特殊鋼超強力合金鋼(3/16インチ以下)、クロムバナジウム鋼(1/4インチ以上)軸:特殊鋼(ニッケルクロムメッキ)特殊鋼超強力合金鋼(3/16インチ以下)、クロムバナジウム鋼(7/32インチ以上)●表面処理:ニッケルクロムメッキ
材質2ニッケルクロムメッキニッケルクロムメッキ表面処理:ニッケルクロムメッキハンドル:プラスチック表面処理:ニッケルクロムメッキ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト