ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

液晶溶接面

液晶溶接面 LC-800
通常単価(税別)
32,44224,847
税込単価
35,68627,332
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・1/25000秒の瞬間反応で有害光線を遮光します・アーク点火前は#3.5で見やすくなりました...

詳細を確認

型番:

LC-800
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LC-800の仕様・寸法情報

遮光度
5~13
遮光前
#3.5
遮光後
#5~#13
遮光スピード(秒)
1/25000
JANコード
4984013924767
トラスココード
195-6127
質量(g)
520.000
材質1
面:ナイロン
タイプ
MP帽タイプ
面体寸法(mm)奥行×縦×横
370×200×230
復帰速度(秒)
0.1~1.0(調節可能)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LC-800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,44224,847
( 27,332 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1/25000秒の瞬間反応で有害光線を遮光します
・アーク点火前は#3.5で見やすくなりました
・グラインダーモードスイッチで遮光機能をオフにし、面体を装着したままで眼を保護しながら溶接部分の研磨などができます
【用途】
・TIG溶接、半自動溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接
【材質】
・面:ナイロン

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

液晶溶接面の型番LC-800のページです。 型番LC-800に関する仕様情報を記載しております。
液晶溶接面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液晶溶接面
液晶式自動遮光溶接面ジドウメン
液晶式自動遮光溶接面アイボーグ180° デジタル調整タイプ
#5-#13自動遮光溶接面(ブルーフィルター)EA800PV-21
#4-#14自動遮光溶接面(デジタル式/ワイド)EA800PV-16
#4-#12自動遮光溶接面(ブルーフィルター/ワイド)EA800PV-11
メーカー山本光学スター電器製造スター電器製造エスコエスコエスコ
通常価格32,4429,84051,98132,02648,04141,115
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
遮光度5~13#8中央:溶接(WELD)モード:#8~#14、切断(CUT)モード:#4~#8 サイド:#10遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)(遮光時)中央:溶接(WLED)モード:#8~#14 、切断(CUT)モード:#4~#8、両側:#10#4~#12
遮光前#3.5#3#3#3.5#3#3
遮光後#5~#13#8(中央)♯4~♯14(両サイド)♯10#5~#13#4~#14中央パネル#4~#8 #8~#12(切替スイッチ)、両側パネル#10
遮光スピード(秒)1/250001/100001/250001/250001/250001/25000
JANコード4984013924767-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト