17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    接地抵抗計 KEW4105DL-H/KEW4105DL

    通常単価(税別)
    40,32543,435
    税込単価
    44,35847,779
    通常出荷日:1日目

    【特長】・IP67防水であらゆる環境に適応します・小型コードリールでスピーディー(応答速度2秒)に接地...

    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    JANコード

    付属品

    最小発注数量
    176-0457
    4560187066368
    コードリール+コード、精密測定用コード、簡易測定プローブ、補助接地棒、肩掛ベルト、キャリングバッグ、取扱説明書、テスト用電池
    1個
    207-1955
    4560187066351
    精密測定用コード、簡易測定プローブ、補助接地棒、肩掛ベルト、ハードケース、取扱説明書、テスト用電池
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    43,435
    ( 47,779 )
    1日目
    40,325
    ( 44,358 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・IP67防水であらゆる環境に適応します
    ・小型コードリールでスピーディー(応答速度2秒)に接地測定します
    ・ノイズに強く地電圧25Vまで測定可能です
    ・補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能です
    ・10000回の連続測定を実現した製品です
    ・精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能です
    ・簡易測定(2極法)にも対応しています
    【用途】
    ・電気工事全般に

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    接地抵抗計 KEW4105DL-H/KEW4105DLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    接地抵抗計 KEW4105DL-H/KEW4105DL
    接地抵抗計 KEW4105DLBT-H Bluetooth対応
    簡易接地抵抗計 KEW4300
    デジタル接地抵抗計
    アナログ接地抵抗計 4102A
    デジタル接地抵抗計(接地抵抗測定用)
    メーカー共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器横河計測株式会社
    通常価格40,325-48,50233,31042,793 -36,96647,201
    通常出荷日1日目2日目6日目3日目1日目9日目
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    アナログ/デジタルデジタルデジタルアナログデジタルアナログデジタル
    測定項目接地抵抗接地抵抗接地抵抗接地抵抗接地抵抗接地抵抗
    最大測定範囲:接地抵抗(Ω)0.00~20000.00~20000~20000~20000~12000~1999
    最大測定範囲:交流電圧0.0~300.00.0~300.05.0~300.00~300.00~300~199.9

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アースメータ(接地抵抗計)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト