ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    コンセントテスタ

    通常単価(税別)
    35,873
    税込単価
    39,460
    通常出荷日:1日目

    【特長】・コンセントに挿し込み、測定ボタンを押すだけの簡単操作で、瞬時にコンセントの極性判定が可能です...

    詳細を確認

    型番:

    KEW4505
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KEW4505の仕様・寸法情報

    商品区分
    検電器
    測定範囲:交流電圧(V)
    80~260
    検出方式
    接触式
    感度調節機能
    なし
    電池残量チェック機能
    あり
    オートパワーオフ機能
    あり
    LEDライト機能
    なし
    電源
    単3乾電池×2
    トラスココード
    208-4170
    JANコード
    4560187067457
    寸法
    56×36×212
    本体質量
    250
    付属品
    3P/2P変換アダプタ、携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KEW4505
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,873
    ( 39,460 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンセントに挿し込み、測定ボタンを押すだけの簡単操作で、瞬時にコンセントの極性判定が可能です
    ・TT接地に加え専用注入器(別売)との併用でTN接地の測定も可能です
    ・活線でのN-E(ニュートラルとアース)間の誤配線判定が可能です
    ・正常/誤配線をLED(緑/赤)ランプとブザーでお知らせします
    【用途】
    ・コンセントの極性判定に

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コンセントテスタの型番KEW4505のページです。 型番KEW4505に関する仕様情報を記載しております。
    コンセントテスタのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    各種コンセントの検査に
    5
    満足度:5.0
    コンセントの検査に最強のテスターです。 100V専用なので200V以上は検査出来ませんが、差し込んでボタン押すだけで接続...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンセントテスタ
    コンセントテスタ 4505/4505BT
    AC80-7000V 検電器
    配線チェッカ
    AC50-600V ACポケット検電器
    AC60-7000V 検電器
    メーカー共立電気計器共立電気計器エスコ共立電気計器エスコエスコ
    通常価格35,87337,255 -19,99039,3714,51018,550
    通常出荷日1日目3日目1日目3日目1日目1日目
    商品区分検電器検電器検電器導通チェッカ検電器検電器
    測定範囲:交流電圧(V)80~26080~26080~7000100~130/200~25050~60060~7000
    検出方式接触式接触式非接触式接触式非接触式非接触式
    感度調節機能なしなしなしありなしあり
    電池残量チェック機能ありありありありなしあり

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト