ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    接地抵抗計 KEW4105DLBT-H Bluetooth対応

    通常単価(税別)
    46,542
    税込単価
    51,196
    通常出荷日:2日目

    【特長】・Bluetoothの搭載によりデータ転送が可能です・ノイズに強く、地電圧25Vまで測定可能で...

    詳細を確認
    • Android/iOSアプリ(KEW Smart無料配信)が必要になります。

    型番:

    KEW4105DLBT-H
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KEW4105DLBT-Hの仕様・寸法情報

    商品区分
    本体
    アナログ/デジタル
    デジタル
    測定項目
    接地抵抗
    最大測定範囲:接地抵抗(Ω)
    0.00~2000
    最大測定範囲:交流電圧
    0.0~300.0
    測定方式
    2電極法 / 3電極法
    通信機能
    Bluetooth
    電源
    単3乾電池×6
    トラスココード
    207-1956
    JANコード
    4560187067150
    寸法(mm)
    188×121×59
    本体質量(g)
    690
    付属品
    精密測定用コード、簡易測定プローブ、補助接地棒、肩掛ベルト、ハードケース、取扱説明書、テスト用電池
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KEW4105DLBT-H
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,542
    ( 51,196 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・Bluetoothの搭載によりデータ転送が可能です
    ・ノイズに強く、地電圧25Vまで測定可能です
    ・補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能です
    ・10000回の連続測定を実現しました
    ・精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能で、簡易測定(2極法)にも対応します

    ご注意

    • Android/iOSアプリ(KEW Smart無料配信)が必要になります。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    接地抵抗計 KEW4105DLBT-H Bluetooth対応の型番KEW4105DLBT-Hのページです。 型番KEW4105DLBT-Hに関する仕様情報を記載しております。
    接地抵抗計 KEW4105DLBT-H Bluetooth対応のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    接地抵抗計 KEW4105DLBT-H Bluetooth対応
    接地抵抗計 KEW4105DL-H/KEW4105DL
    簡易接地抵抗計 KEW4300
    デジタル接地抵抗計
    アナログ接地抵抗計 4102A
    デジタル接地抵抗計(接地抵抗測定用)
    メーカー共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器横河計測株式会社
    通常価格46,54238,691 -33,78342,793 -36,50247,201
    通常出荷日2日目1日目6日目3日目1日目9日目
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    アナログ/デジタルデジタルデジタルアナログデジタルアナログデジタル
    測定項目接地抵抗接地抵抗接地抵抗接地抵抗接地抵抗接地抵抗
    最大測定範囲:接地抵抗(Ω)0.00~20000.00~20000~20000~20000~12000~1999
    最大測定範囲:交流電圧0.0~300.00.0~300.05.0~300.00~300.00~300~199.9

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アースメータ(接地抵抗計)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト