ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用) Bluetooth搭載

    通常単価(税別)
    45,747
    税込単価
    50,322
    通常出荷日:1日目

    【特長】・漏れ電流測定値を現場でスマートフォンやタブレットに保存できます・外部磁界の影響が極めて少ない...

    詳細を確認
    • Android/iOSアプリ【KEW Smart】が必要になります。(無料配信)

    型番:

    KEW2433RBT
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KEW2433RBTの仕様・寸法情報

    商品区分
    本体
    アナログ/デジタル
    デジタル
    測定項目
    交流電流 / 交流電流(漏れ電流)
    測定範囲:交流電流(A)
    0~400
    測定可能周波数帯域(Hz)
    20~1000
    測定可能導体最大径(mm)
    40
    整流方式
    真の実効値整流方式
    通信機能
    Bluetooth
    電源
    単4乾電池×2
    検波方式
    真の実効値整流(RMS)
    トラスココード
    207-1929
    JANコード
    4560187067006
    奥行(mm)
    40
    寸法(mm)
    81×32×185
    本体質量(g)
    270
    付属品
    携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KEW2433RBT
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    45,747
    ( 50,322 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・漏れ電流測定値を現場でスマートフォンやタブレットに保存できます
    ・外部磁界の影響が極めて少ない設計です
    ・高調波の影響を除去ができる周波数切換機能付です
    ・ひずみ波やサイリスタ波形に強い真の実効値指示ができます

    ご注意

    • Android/iOSアプリ【KEW Smart】が必要になります。(無料配信)
    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用) Bluetooth搭載の型番KEW2433RBTのページです。 型番KEW2433RBTに関する仕様情報を記載しております。
    クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用) Bluetooth搭載のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用) Bluetooth搭載
    漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 2433RBT
    クランプメーター(交流・直流電流測定用)Bluetooth機能付
    ACクランプメーターセット 3280-70F
    クランプメーター(交流・直流電流測定用)
    ミニACクランプメーター(交流電流測定用)
    メーカー共立電気計器共立電気計器テストー日置電機三和電気計器カスタム
    通常価格45,74743,40945,64524,651 -23,938 -10,895
    通常出荷日1日目3日目1日目1日目〜1日目1日目
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
    測定項目交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗-交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
    測定範囲:交流電流(A)0~4000~4000.1~60042.00/420.0/1000-0.1~200
    測定可能周波数帯域(Hz)20~100020~100040~1000--45~65
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト