ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

デジタル絶縁抵抗計 6レンジ KEW 3551

通常単価(税別)
37,439
税込単価
41,183
通常出荷日:1日目

【特長】・測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能です。・ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、D...

詳細を確認

型番:

KEW3551
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KEW3551の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
レンジ数
6
定格測定電圧(V)
50 ~ 1000
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)
0.05~40000
オートディスチャージ機能(自動放電機能)
なし
コンパレータ機能
なし
通信機能
なし
電源
単3乾電池×4
トラスココード
207-1930
JANコード
4560187066917
寸法(mm)
156×46×97
本体質量(g)
490
付属品
リモートスイッチ付測定プローブ、ワニグチコードセット、携帯用ケース、先端金具・ロング、肩掛ベルト、取扱説明書、テスト用電池

型番リスト

表示件数
型番
KEW3551
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,439
( 41,183 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能です。
・ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能です。
・測定経過時間をリアルタイムで表示します。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル絶縁抵抗計 6レンジ KEW 3551の型番KEW3551のページです。 型番KEW3551に関する仕様情報を記載しております。
デジタル絶縁抵抗計 6レンジ KEW 3551のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル絶縁抵抗計 6レンジ KEW 3551
デジタル絶縁抵抗計 6レンジ メモリ機能付 KEW 3552
デジタル絶縁抵抗計 6レンジ Bluetooth搭載 KEW 3552BT
アナログ絶縁抵抗計 3レンジ KEW 3431/3432
アナログ絶縁抵抗計 4レンジ Bluetooth搭載 MODEL 3441BT
デジタル3レンジ絶縁抵抗計 MIS-Dシリーズ
メーカー共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器マルチ計測器
通常価格37,43942,88748,60635,02045,58224,066
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目50日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルアナログアナログデジタル
レンジ数666343
定格測定電圧(V)250 / 500 / 125 / 1000 / 50 / 100250 / 500 / 125 / 1000 / 50 / 100250 / 500 / 125 / 1000 / 50 / 100-250 / 500 / 125 / 1000250 / 500 / 125
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)0.05~400000.05~400000.05~40000-0.1~20000.01~100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト