17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレモV35 ハンドピース RPM-V35R

プレモV35 ハンドピース

通常単価(税別)
26,709
税込単価
29,380
通常出荷日:1日目

【製品仕様】・プレモV35 ハンドピースです。・軽量・スリムデザインで持ちやすく、精密作業に最適です。

  • 無負荷回転数 (min-1)
    2000~35000
  • 全長 (mm)
    151
  • 外径 (mm)
    27
  • JANコード
    4561012899373
  • トラスココード
    207-3595
  • 質量(g)
    189
  • 回転数(rpm)
    35000
  • 軸径(mm)
    3

型番:

RPM-V35R
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番外径全長質量(g)
RPM-V35R27mm151mm189.000

RPM-V35Rの仕様・寸法情報

無負荷回転数(min-1)
2000~35000
全長(mm)
151
外径(mm)
27
JANコード
4561012899373
トラスココード
207-3595
質量(g)
189
回転数(rpm)
35000
軸径(mm)
3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RPM-V35R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,709
( 29,380 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・プレモV35 ハンドピースです。
・軽量・スリムデザインで持ちやすく、精密作業に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレモV35 ハンドピースの型番RPM-V35Rのページです。 型番RPM-V35Rに関する仕様情報を記載しております。
プレモV35 ハンドピースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレモV35 ハンドピース
マイクログラインダー"Premo"プレモ・ハンドピース&コントローラーセット
マイクログラインダースタンダードロータリー 低速型
プレモ ハンドピース
ミニモ スタンダードクランプヘッド
ミニモ ヒューズ C2212用
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格26,70953,20179,23620,75141,806432
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目5日目
無負荷回転数(min-1)2000~350002000~35000660~66002000~25000--
全長(mm)151151176146--
外径(mm)27272927--
JANコード456101289937345610128993664560128902120-45601289009354560128900928
トラスココード207-3595207-3571491-7138777-1932852-1767827-8937
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト