ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクログラインダー"Premo"プレモ・ハンドピース&コントローラーセット RPM-V35S

マイクログラインダー"Premo"プレモ・ハンドピース&コントローラーセット

通常単価(税別)
55,00051,040
税込単価
60,50056,144
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・プロユースからホビーユースまであらゆるシーンに対応できます。・回転精度を追及し、芯ブレの少な...

詳細を確認
  • 無負荷回転数 (min-1)
    2000~35000
  • 全長 (mm)
    151
  • 外径 (mm)
    27
  • JANコード
    4561012899366
  • トラスココード
    207-3571
  • 質量(g)
    866.000
  • 回転数(rpm)
    35000
  • 軸径(mm)
    3

ご注意

  • モバイルバッテリーは付属しません。また、弊社での取扱もございません。

型番:

RPM-V35S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番外径全長JANコードトラスココード質量(g)
RPM-V35S27mm151mm4561012899366207-3571866.000

RPM-V35Sの仕様・寸法情報

無負荷回転数(min-1)
2000~35000
全長(mm)
151
外径(mm)
27
JANコード
4561012899366
トラスココード
207-3571
質量(g)
866.000
回転数(rpm)
35000
軸径(mm)
3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RPM-V35S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,00051,040
( 56,144 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロユースからホビーユースまであらゆるシーンに対応できます。
・回転精度を追及し、芯ブレの少ない滑らかな加工が可能です。
・トルク制御を改善したことで、特に低速域において粘り強いパワーが発揮できます。
・モバイルバッテリーでも使用可能、持ち運びもますます便利に!
・市販のモバイルバッテリーを使用すれば、コンセントのない環境下でも使用可能です。
・但し、モバイルバッテリーの出力電圧により最高回転数が変化します。
・推奨モバイルバッテリー:出力電圧19V、出力電流3.0A以上、電力20~70W
【用途】
・金型や精密部品の加工に。
【セット内容】
・ハンドピース(RPM-V35R)
・コントローラー(RPM-V35C)
・ACアダプター(RPM-V35AD6)
・交換用カーボンブラシ(KE-610)

ご注意

  • モバイルバッテリーは付属しません。また、弊社での取扱もございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクログラインダー"Premo"プレモ・ハンドピース&コントローラーセットの型番RPM-V35Sのページです。 型番RPM-V35Sに関する仕様情報を記載しております。
マイクログラインダー"Premo"プレモ・ハンドピース&コントローラーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクログラインダー"Premo"プレモ・ハンドピース&コントローラーセット
プレモV35 ハンドピース
マイクログラインダースタンダードロータリー 低速型
プレモ ハンドピース
アングルグラインダー 中速型 ヘビーデューティアングロン
アングルグラインダー 低速ギヤ型 アングロン120
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格55,00027,00079,23619,91074,38396,087
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目5日目
無負荷回転数(min-1)2000~350002000~35000660~66002000~250001000~14200630~6300
全長(mm)151151176146158183
外径(mm)272729273329
JANコード456101289936645610128993734560128902120---
トラスココード207-3571207-3595491-7138777-1932827-8935827-8931
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト