17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マキシマネオ・トルクセット

通常単価(税別)
57,228
税込単価
62,951
通常出荷日:1日目

【特長】・デジタル回転数表示機能を搭載し、便利なポーズ機能も標準装備です・優れた防塵構造と回転精度で、...

詳細を確認
  • 無負荷回転数 (min-1)
    35000
  • 全長 (mm)
    151
  • 外径 (mm)
    26
  • 最大トルク(N・cm)
    6.5
  • 最大出力(W)
    80
  • 軸径(mm)
    3
  • 定格入力(VA)
    100
  • 電源(V)
    100
  • 入力電圧(V)
    AC100 50/60Hz
  • JANコード
    4582170849055
  • 質量(g)
    2880.000
  • トラスココード
    217-6833
  • チャック内径(mm)
    3.0
  • ハンドピース寸法(mm)
    150
  • 横(mm)
    81
  • 縦(mm)
    151

型番:

MOA35ST-3.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MOA35ST-3.0の仕様・寸法情報

無負荷回転数(min-1)
35000
全長(mm)
151
外径(mm)
26
最大トルク(N・cm)
6.5
最大出力(W)
80
軸径(mm)
3
定格入力(VA)
100
電源(V)
100
入力電圧(V)
AC100 50/60Hz
JANコード
4582170849055
質量(g)
2880.000
トラスココード
217-6833
チャック内径(mm)
3.0
ハンドピース寸法(mm)
150
横(mm)
81
縦(mm)
151

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MOA35ST-3.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,228
( 62,951 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル回転数表示機能を搭載し、便利なポーズ機能も標準装備です
・優れた防塵構造と回転精度で、ジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業はもちろん、超強力NDマグネット採用により各種金型研磨からバリ取りまでパワフルにこなします
・コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です
・ブラシマイクロモーターのスタンダードタイプです
【用途】
・バリ取り、研磨、研削に
【セット内容】
・ハンドピース(PHP35-3.0)
・コントローラー
・バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド
・コレットチャック交換用工具、保護メガネ、保護マスク

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マキシマネオ・トルクセットの型番MOA35ST-3.0のページです。 型番MOA35ST-3.0に関する仕様情報を記載しております。
マキシマネオ・トルクセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マキシマネオ・トルクセット
マキシマネオ・スリムセット
エコグランデストロングセット
エコグランデスリムセット
ディーファイルセット
モバイル2Pセット
メーカーアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパン
通常価格57,22866,818121,26898,11146,13446,718
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
無負荷回転数(min-1)35000400001000~400001000~600003000030000
全長(mm)151151161160135143
外径(mm)262627232425
最大トルク(N・cm)6.568.57.04.93
最大出力(W)8080230230--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト