17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

強力型ペンチ 偏芯タイプ HD2000-9NE HD2000-9NE

強力型ペンチ 偏芯タイプ HD2000-9NE

通常単価(税別)
12,056円
税込単価
13,262円
通常出荷日:1日目

【特長】・通常品よりもグリップの被覆に厚みがあり、強く握っても手が痛みません。・偏芯デザインのため軽い...

詳細を確認
  • JANコード
    0092644700880
  • トラスココード
    195-2026
  • 切断能力(mm)VA線(VVF)
    -
  • 切断能力(mm)鉄線
    φ2.5
  • 切断能力(mm)銅線
    -
  • 全長(mm)
    241.3
  • 落下防止用ひも取付穴
    なし
  • 圧着機能
    なし
  • 質量(g)
    500
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    グリップ:ヘビープラスチック

型番:

HD2000-9NE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HD2000-9NEの仕様・寸法情報

JANコード
0092644700880
トラスココード
195-2026
切断能力(mm)VA線(VVF)
-
切断能力(mm)鉄線
φ2.5
切断能力(mm)銅線
-
全長(mm)
241.3
落下防止用ひも取付穴
なし
圧着機能
なし
質量(g)
500
材質1
特殊鋼
材質2
グリップ:ヘビープラスチック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HD2000-9NE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,056円
( 13,262円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常品よりもグリップの被覆に厚みがあり、強く握っても手が痛みません。
・偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。
・ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。
・耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
・刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。
・独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
【用途】
・ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に
【材質】
・特殊鋼
・グリップ:ヘビープラスチック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力型ペンチ 偏芯タイプ HD2000-9NEの型番HD2000-9NEのページです。 型番HD2000-9NEに関する仕様情報を記載しております。
強力型ペンチ 偏芯タイプ HD2000-9NEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力型ペンチ 偏芯タイプ HD2000-9NE
強力型ペンチ 蓄光タイプ
強力型ペンチ コンフォートハンドル
ペンチ(特殊鋼/グリップ:プラスチック)
ペンチ 偏芯タイプ(強力型)
偏芯タイプ(ボルト通し穴付)
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLS
通常価格12,056円11,565円12,835円9,646円 -11,565円 -9,729円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード009264470088000926443800370092644700064---
トラスココード195-2026195-2021195-2122---
切断能力(mm)VA線(VVF)------
切断能力(mm)鉄線φ2.5φ2.5φ2.5---
切断能力(mm)銅線------

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました