17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

無段変速電子ディスクグラインダー MGV100BD2

無段変速電子ディスクグラインダー

通常単価(税別)
32,36528,921
税込単価
35,60231,813
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・電子制御機構により、低速域での作業に最適です・無段変速で任意の回転数設定が可能です・低速負荷...

詳細を確認
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 無負荷回転数 (min-1)
    5000~9500
  • 電源 (V)
    AC100
  • 定格電流 (A)
    7.6
  • 消費電力 (W)
    735
  • JANコード
    4930342130881
  • トラスココード
    195-0725
  • 質量(g)
    1500

型番:

MGV100BD2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MGV100BD2の仕様・寸法情報

砥石径(mmφ)
100
無負荷回転数(min-1)
5000~9500
電源(V)
AC100
定格電流(A)
7.6
消費電力(W)
735
JANコード
4930342130881
トラスココード
195-0725
質量(g)
1500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MGV100BD2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,36528,921
( 31,813 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子制御機構により、低速域での作業に最適です
・無段変速で任意の回転数設定が可能です
・低速負荷時でも一定回転数を維持できます
・起動時の反動が小さいソフトスタートを採用しました

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

無段変速電子ディスクグラインダーの型番MGV100BD2のページです。 型番MGV100BD2に関する仕様情報を記載しております。
無段変速電子ディスクグラインダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無段変速電子ディスクグラインダー
電動工具用カーボンブラシ CB1017 ミタチ
ディスクグラインダー 砥石径100mm 電子無段変速型
ディスクグラインダー
100mm電子ディスクグラインダ
変速ディスクグラインダー 100mm DGR-110SCA
メーカーサンコーミタチサンコーミタチボッシュCUSTOM KOBOマキタEARTH MAN
通常価格32,36591713,4066,28024,2757,211
通常出荷日1日目4日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
砥石径(mmφ)100-100100100100
無負荷回転数(min-1)5000~9500-2800-11000100002800-10500約5500~11000
電源(V)AC100-AC100AC100AC100AC100
定格電流(A)7.6-7.35.8155.3
消費電力(W)735-7205501400500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト