17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鋳鉄製精密ヤゲン台 B型 A級仕上げ

通常単価(税別)
19,43146,048
税込単価
21,37450,653
通常出荷日:7日目~8日目

【特長】・V溝は90度に仕上されており、円筒の精密検査、丸棒のケガキなどに使用します。・2個1組、一体...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 2組以上の同一加工品が御希望の場合は別料金が発生しますので、事前にお見積りをお願い致します。
  • 複数組を購入の場合、組単位で高さなど寸法にバラツキがあります。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 等級(級)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

底面とV溝の平行度

(μm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

仕上げ

等級(級)

最小発注数量
50
24
32
20
195-0005
4560379751713
700.0
研磨仕上げ
-
14個
75
32
60
20
195-0006
4560379751744
2000.0
研磨仕上げ+キサゲ
-
14個
100
40
65
30
195-0002
4560379751775
3000.0
研磨仕上げ+キサゲ
-
14個
125
50
80
30
195-0003
4560379751805
5000
研磨仕上げ+キサゲ
A級
14個
150
65
90
30
195-0004
4560379751836
9000
研磨仕上げ+キサゲ
A級
14個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,431
( 21,374 )
7日目
23,832
( 26,215 )
7日目
29,794
( 32,773 )
8日目
43,786
( 48,165 )
7日目
46,048
( 50,653 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・V溝は90度に仕上されており、円筒の精密検査、丸棒のケガキなどに使用します。
・2個1組、一体加工となっております。
・精度は機械仕上とA級仕上(各面の平行度、±直角度、底面とV溝の平行度)です。
・100mm以上のA級仕上は研磨仕上後、キサゲ仕上を施しています。
・工業用真空包装を採用しているため、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
・ご要望により複数組での同一加工も可能です。
【用途】
・円筒の精密検査などに。
・丸棒のケガキ、嵩上げ用ブロックなどに。
【材質】
・鋳鉄

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 2組以上の同一加工品が御希望の場合は別料金が発生しますので、事前にお見積りをお願い致します。
  • 複数組を購入の場合、組単位で高さなど寸法にバラツキがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋳鉄製精密ヤゲン台 B型 A級仕上げのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋳鉄製精密ヤゲン台 B型 A級仕上げ
鋳鉄製精密ヤゲン台 B型 機械仕上げ
鋳鉄製精密ヤゲン台 A型 A級
アジャスター付石定盤
ブロック(V溝付桝型)
B型精密ヤゲン台(A級仕上)
メーカー大西測定大西測定大西測定大西測定大西測定ユニセイキ
通常価格19,431-6,273 -21,278 -77,320 -20,265 -32,517 -
通常出荷日7日目〜1日目〜1日目〜8日目1日目〜7日目〜
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄自然石(黒御影石)鋳鉄鋳鉄

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト