17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鋳鉄製精密ヤゲン台 A型 A級

通常単価(税別)
22,08053,025特別価格
税込単価
24,28858,328特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・V溝は90度に仕上されており、円筒の精密検査、丸棒のケガキなどに使用します。・2個1組、一体...

詳細を確認
  • 材質
    鋳鉄
  • 仕上げ
    研磨仕上げ+キサゲ

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 2組以上の同一加工品が御希望の場合は別料金が発生しますので、事前にお見積りをお願い致します。
  • 複数組を購入の場合、組単位で高さなど寸法にバラツキがあります。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

底面とV溝の平行度

(μm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
50
22
32
20
194-9955
4560379751355
400.0
1個
75
25
38
20
194-9956
4560379751386
900.0
1個
100
35
58
30
194-9957
4560379751416
3000.0
1個
125
50
80
30
194-9958
4560379751447
8000
1個
150
60
90
30
194-9959
4560379751478
10000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,08021,276
( 23,404 )
1日目
30,02928,137
( 30,951 )
1日目
37,09334,759
( 38,235 )
1日目
43,257
( 47,583 )
1日目
53,025
( 58,328 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・V溝は90度に仕上されており、円筒の精密検査、丸棒のケガキなどに使用します。
・2個1組、一体加工となっております。
・精度は機械仕上とA級仕上(各面の平行度、±直角度、底面とV溝の平行度)です。
・100mm以上のA級仕上は研磨仕上後、キサゲ仕上を施しています。
・工業用真空包装を採用しているため、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
・ご要望により複数組での同一加工も可能です。
【用途】
・円筒の精密検査などに。
【材質】
・鋳鉄

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 2組以上の同一加工品が御希望の場合は別料金が発生しますので、事前にお見積りをお願い致します。
  • 複数組を購入の場合、組単位で高さなど寸法にバラツキがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋳鉄製精密ヤゲン台 A型 A級のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋳鉄製精密ヤゲン台 A型 A級
鋳鉄製精密ヤゲン台 B型 機械仕上げ
ブロック(V溝付桝型)
アジャスター付石定盤
A型精密ヤゲン台(Vブロック)
A型ヤゲン台(Vブロック)
メーカー大西測定大西測定大西測定大西測定ユニセイキ大西測定
通常価格22,080-6,273 -20,265 -77,320 -27,040 -8,484 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜8日目1日目〜在庫品1日目〜
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄自然石(黒御影石)鋳鉄鋳鉄
仕上げ研磨仕上げ+キサゲ機械仕上げ機械仕上げ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト