17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

単成分ガス検知警報器"パック6000"

通常単価(税別)
39,964
税込単価
43,960
通常出荷日:4日目

【特長】・イベントロガー機能を搭載しています(データ取得間隔により保存期間は変わります)・360°アラ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    20
  • 高さ(mm)
    84
  • 幅(mm)
    64
  • 質量(g)
    106.000

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

8326322
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8326322の仕様・寸法情報

対象ガス
酸素
商品タイプ
ガス検知器
奥行(mm)
20
高さ(mm)
84
幅(mm)
64
質量(g)
106.000
トラスココード
217-8432
測定範囲
0~25Vol%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
8326322

対象ガス

商品タイプ

トラスココード

測定範囲

最小発注数量
酸素
ガス検知器
217-8432
0~25Vol%
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,964
( 43,960 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・イベントロガー機能を搭載しています(データ取得間隔により保存期間は変わります)
・360°アラーム警報により、どの角度からも確認できます
・防じん防水性能はIP68で水没しても壊れない堅牢設計です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単成分ガス検知警報器"パック6000"の型番8326322のページです。 型番8326322に関する仕様情報を記載しております。
単成分ガス検知警報器"パック6000"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単成分ガス検知警報器"パック6000"
フローチェック 6400761
単成分ガス検知警報器"イグザム5100"
CO警報器
可燃性ガス検知器
ガス検知器(装着タイプ)
メーカーDRAGERDRAGERDRAGERテストーリジッド新コスモス電機
通常価格39,964117,929230,09634,67640,59443,848 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目2日目在庫品1日目〜
奥行(mm)20200----
高さ(mm)84300----
幅(mm)6470----
質量(g)106.000500.000250.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト