17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Kタイプ針状熱電対プローブ AD-1220-100

Kタイプ針状熱電対プローブ

通常単価(税別)
8,142
税込単価
8,956
通常出荷日:1日目

【特長】・防塵・防水等級IP65、水をかけて洗えます。・外して洗えるステンレス製計量皿(SUS304)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~200
  • 防滴・防水機能
    防水
  • JANコード
    4981046160858
  • トラスココード
    195-6157
  • 奥行(mm)
    8
  • 高さ(mm)
    162
  • 幅(mm)
    8
  • 質量(g)
    36
  • センサー
    Kタイプ(クロメル・アルメル)
  • プローブ長(mm)
    シース長 約100mm、シース径 Φ1.07mm、ケーブル長 約1m

型番:

AD-1220-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
適合する本体型式AD-5601AAD-5602AAD-5605HAD-5614AD-5634AD-5616AD-5618

AD-1220-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
0~200
防滴・防水機能
防水
JANコード
4981046160858
トラスココード
195-6157
奥行(mm)
8
高さ(mm)
162
幅(mm)
8
質量(g)
36
センサー
Kタイプ(クロメル・アルメル)
プローブ長(mm)
シース長 約100mm、シース径 Φ1.07mm、ケーブル長 約1m
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD-1220-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,142
( 8,956 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵・防水等級IP65、水をかけて洗えます。
・外して洗えるステンレス製計量皿(SUS304)です。
・刺して測れる直径約1mmの極細針状センサーで、温度測定する食品の傷跡を最小限にとどめることが可能です。
・温度センサーはステンレス製(SUS304)、ケーブルはシリコンを使用しています。
【用途】
・HACCPの温度測定・記録に。
・ローストビーフなどの芯温測定に。
・真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Kタイプ針状熱電対プローブの型番AD-1220-100のページです。 型番AD-1220-100に関する仕様情報を記載しております。
Kタイプ針状熱電対プローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Kタイプ針状熱電対プローブ
赤外線放射温度計 一般(ISO) 校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)
赤外線放射温度計
マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD5664SET
Bluetooth(R)対応 防水形中心温度計 AD-5626
Kタイプ熱電対プローブ AD-1215BL
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格8,14226,80010,28911,4226,666 -5,084
通常出荷日1日目20日目1日目1日目3日目〜2日目
商品タイプ熱感知センサー放射温度計放射温度計温湿度計中心温度計温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)0~200-38~365-60~5000.0~50.0-40.0~260.0-
防滴・防水機能防水なしなし-防水-
JANコード4981046160858498104691420849810464457024981046154819--
トラスココード195-6157195-6130365-0821116-3247-376-1011
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト