ツール用品技術窓口

赤外線放射温度計 一般(ISO) 校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)

通常単価(税別)
26,800
税込単価
29,480
通常出荷日:20日目

【特長】・非接触で温度測定可能なレーザーマーカー付き赤外線放射温度計です・瞬間測定(応答速度約1秒)で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    放射温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -38~365
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 距離対測定範囲比(D対S)
    12対1
  • JANコード
    4981046914208
  • トラスココード
    195-6130
  • 奥行(mm)
    115
  • 高さ(mm)
    162
  • 幅(mm)
    40
  • 校正書類
    校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
  • 照準レーザ
    レーザーマーカー:クラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満(マーカーオフ可能)
  • 質量(g)
    170
  • 電源
    単4形乾電池×2本(モニタ用付属)
  • 測定精度(℃)
    ±2.5%または±2.5℃のいずれか大きい方の値(0~365℃)、±(2.5+0.05×表示値の絶対値)℃(-38~0℃)

ご注意

  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • ※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡ください。
  • ※お届けまでの日数は、商品納期(都度確認)+校正納期(2週間前後)となります。
  • (ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
  • ※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

型番:

AD5635-00A00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD5635-00A00の仕様・寸法情報

商品タイプ
放射温度計
測定温度範囲(℃)
-38~365
温度最小表示(℃)
0.1
防滴・防水機能
なし
距離対測定範囲比(D対S)
12対1
JANコード
4981046914208
トラスココード
195-6130
奥行(mm)
115
高さ(mm)
162
幅(mm)
40
校正書類
校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
照準レーザ
レーザーマーカー:クラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満(マーカーオフ可能)
質量(g)
170
電源
単4形乾電池×2本(モニタ用付属)
測定精度(℃)
±2.5%または±2.5℃のいずれか大きい方の値(0~365℃)、±(2.5+0.05×表示値の絶対値)℃(-38~0℃)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD5635-00A00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,800
( 29,480 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非接触で温度測定可能なレーザーマーカー付き赤外線放射温度計です
・瞬間測定(応答速度約1秒)です
・非接触なので安全で衛生的です
・液晶表示はバックライト付きです
・PS/Cマーク認定商品です

ご注意

  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • ※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡ください。
  • ※お届けまでの日数は、商品納期(都度確認)+校正納期(2週間前後)となります。
  • (ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
  • ※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤外線放射温度計 一般(ISO) 校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)の型番AD5635-00A00のページです。 型番AD5635-00A00に関する仕様情報を記載しております。
赤外線放射温度計 一般(ISO) 校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書の有効期限を教えてください。
A
校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
Q定期的な校正は必要ですか?
A
計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤外線放射温度計 一般(ISO) 校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)
赤外線放射温度計
Kタイプ針状熱電対プローブ
赤外線放射温度計 AD-5617
赤外線放射温度計 AD-5617WP
赤外線放射温度計 AD-5617MT
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格26,80010,2898,4382,4003,7853,600
通常出荷日20日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ放射温度計放射温度計熱感知センサー放射温度計放射温度計放射温度計
測定温度範囲(℃)-38~365-60~5000~200-33~180-33~180-33~220
温度最小表示(℃)0.10.1/1-0.2(-9.8℃~+180.0℃)、それ以外は10.2(-9.8℃~+180.0℃)、それ以外は10.1(-9.9℃~+199.9℃)、それ以外は1
防滴・防水機能なしなし防水なし防水なし
距離対測定範囲比(D対S)12対1--1対11対11対1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト