ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
東京硝子器械 4分割リングライトLED照明 XR9458 |
|
新潟精機(SK) LEDリング照明装置 |
|
アズワン 顕微鏡用LED照明(ACアダプター式) L30-AD12シリーズ |
|
京セラ DCET-F・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ |
【特長】
・長寿命のLED光源を採用しているリング式のLED照明です
【用途】
・顕微鏡用の落射照明として


新潟精機(SK)
実体顕微鏡 ズーム式
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
実体顕微鏡(ズーム型) L-46
3.5通常価格(税別):960円~

新潟精機(SK)
LEDリング照明装置
0通常価格(税別):18,614円~

ホーザン
三眼実体顕微鏡(PC用)L-KIT1241~1244
0通常価格(税別):176,595円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~