17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式丸のこ(木工用・18V) JSC140

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

充電式丸のこ(木工用・18V)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JSC140

2026年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・厚みのある木も楽にカットでき、直線切りに便利な丸ノコです。
・手元を照らすLEDライト付きです。
・充電式リチウムイオン電池、充電器、平行定規、六角棒レンチ、のこ刃(木工用)が付属されています。
【用途】
・木材の切断に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
チップソー切断機
用途
木工用
適用チップソー:外径(mm)
125~140
適用チップソー:穴径(mm)
20
電圧(V)
18
最大無負荷回転数(rpm)
4300
切込深度(mm)45°
27
切込深度(mm)90°
40
JANコード
4967576434485
質量(g)
2500.0
トラスココード
206-3096
充電時間(分)
約60

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式丸のこ(木工用・18V)
充電式丸のこ(10.8V)
充電式防じん兼用丸のこ(木工用・18V) 165mm
充電式丸ノコ(18V)本体のみ
MAX 18V充電式防じん兼用丸のこ
万能糸のこ MOTO-SAW
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤママックス(文具)デウォルトマックス(文具)ボッシュ
通常価格-17,79868,91020,27860,95122,860
通常出荷日-1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプチップソー切断機小型切断機チップソー切断機パイプ切断機チップソー切断機小型切断機
用途木工用木工用木工用-木工用鉄工/木工両用
適用チップソー:外径(mm)125~140125160~165165125-
適用チップソー:穴径(mm)2020202020-
電圧(V)1810.8181818100(50/60Hz)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト