17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

スタンドルーペ(LEDライト付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,43032,743
税込単価
27,97336,017

【特長】・アクロマートレンズ(コート付)で色収差・歪曲収差補正をしています・コ...

詳細情報を確認する
  • レンズ寸法 (mm)
    φ30
  • アーム長さ(mm)
    120
  • 奥行(mm)
    90
  • 光源
    LED
  • 幅(mm)
    60
  • 高さ(mm)
    140

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 太陽や強い光を直接見ないでください。(失明する危険があります。)直射日光の当たる場所に放置しないでください。(火災の恐れがあります。)
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    倍率

    (倍)

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    材質1

    最小発注数量
    6
    197-7446
    4533602001602
    470.000
    レンズ:(コート付光学ガラス(アクロマートレンズ)
    1個
    12
    197-7442
    4533602001619
    520.000
    レンズ:アクロマート フレーム:アルミ 支柱:真鍮 ベース:金属
    1個
    16
    197-7447
    4533602001626
    560.000
    レンズ:アクロマート フレーム:アルミ 支柱:真鍮 ベース:金属
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,430
    ( 27,973 )
    1日目
    29,052
    ( 31,957 )
    1日目
    32,743
    ( 36,017 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アクロマートレンズ(コート付)で色収差・歪曲収差補正をしています
    ・コードレスなので持ち運びが便利です
    ・シャフト調整でレンズ部を360度自由自在に固定できます
    【用途】
    ・精密部品の組立・検査に
    【材質】
    ・レンズ:アクロマート
    【セット内容】
    ・テスト電池

    ご注意

    • 商品画像は代表画像です。
    • 太陽や強い光を直接見ないでください。(失明する危険があります。)直射日光の当たる場所に放置しないでください。(火災の恐れがあります。)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スタンドルーペ(LEDライト付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スタンドルーペ(LEDライト付)
    スタンドルーペ“ロングアイポイント”
    LED照明拡大鏡
    “ワイドフィールドアクロ”(LEDライト付)
    トリプレットレンズ
    LEDライト付ポケットルーペ
    メーカー京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器池田レンズ工業
    通常価格25,430-20,674 -32,568 -12,694 -15,3298,787
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目8日目1日目
    レンズ寸法(mm)φ30φ36-φ36 / 36φ20.5 / 20.5φ21
    アーム長さ(mm)120220250---
    奥行(mm)90-100-27-
    光源LED-LED---
    幅(mm)60-80-39-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト