17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

LEDライト付スタンドルーペ"バリオLEDプラス"

通常単価(税別)
120,630130,682
税込単価
132,693143,750
通常出荷日:7日目

【特長】・アーム式ルーペ最大級、約13cmの大型レンズです・LEDライトを85個装備しており、2400...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
1.9
206-5625
4048347905806
11個
2.5
206-5626
4048347905707
11個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
120,630
( 132,693 )
7日目
130,682
( 143,750 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アーム式ルーペ最大級、約13cmの大型レンズです
・LEDライトを85個装備しており、2400~6000ルクスで明るさ3段階の調整ができます
・影が出にくく、圧倒的な明るさです
・経年劣化の少ない独自素材PXM非球面レンズでゆがみがなく明るく拡大します
・テーブルの縁に固定して使用します(テーブルの厚さ18mm~74mmまで対応)
【用途】
・産業界、医療現場等での検査・検品用
【材質】
・レンズ:PXM光学樹脂(非球面)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライト付スタンドルーペ"バリオLEDプラス"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDライト付スタンドルーペ"バリオLEDプラス"
精密繰り出しルーペ(10倍)
工業用検査用 精密繰り出しルーペ
精密繰り出しルーペ(4倍&6倍)
スクリボラックス
アイルーペ(7・10倍)
メーカーエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハ
通常価格120,630-14,5448,21215,01720,5285,270
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目1日目
レンズ寸法(mm)φ132 / 132φ23φ23φ2775×10025 / φ25
奥行(mm)200302636100-
高さ(mm)最大伸長1260241920105-
幅(mm)240494056100-
質量(g)2500.023.00014.00078.000245.0004.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト