17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

自在ルーペ

通常単価(税別)
3,8965,423
税込単価
4,2865,965
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可...

詳細を確認
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

取付方法

最小発注数量
4989999614152
206-7836
139.000
粘着式
1個
4989999614138
206-7837
143.000
クリップ式
1個
4989999614145
206-7838
201.000
マグネット式
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,896
( 4,286 )
1日目
5,263
( 5,789 )
2日目
5,423
( 5,965 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です
・ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます
【材質】
・レンズ:アクリル
・ABS、POM樹脂

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自在ルーペのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
製品検査用
3
満足度:3.0
外観の目視検査用に購入 【詳細情報】【カタログ】にはアーム長さ250mmと記載されていまっすが、仕様・寸法情報の通り85...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はPDF記載サイズに関してご指摘いただき誠に有難うございます。PDF記載サイズは誤りですので、最新のPDFに差し替えさせていただきました。紛らわしい表記となりご迷惑お掛けいたしました。また、お忙しいなかご指摘くださり有難うございました。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自在ルーペ
LED付カードルーペ
TRUSCO LEDライト付10倍ルーペ
LED付スライドポケットルーペ(3.5倍)
LEDライト付ヘッドルーペ
三つ折型ルーペ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,896-1,6707,1201,613 -8,0933,374
通常出荷日1日目〜4日目4日目1日目2日目1日目
倍率(倍)1.82・5 / 2/5 / 2/510-1.8・3.3・4.8(片目)・6.3(片目)6
レンズ寸法(mm)193×14045X45 / 45×45 / 45×45/Φ2020.5-85×35φ31
材質1レンズ:アクリルレンズ:アクリルレンズ:ガラス(トリプレットレンズ)レンズ:アクリルレンズ:ガラス(1.8倍)、アクリル(3.3倍)、補助レンズ:ガラスレンズ:ガラス
材質2ABS、POM樹脂本体:ABS樹脂(ラバー塗装)本体:ABS樹脂、アルミ本体:ABS樹脂--
アーム長さ(mm)85-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト