ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

コロミル327コレットホルダ

コロミル327コレットホルダ 392.ER327-16-12-030
通常単価(税別)
37,000
税込単価
40,700
通常出荷日:1日目

サンドビック ミーリングチャック コロミル327コレットホルダ。

型番:

392.ER327-16-12-030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

392.ER327-16-12-030の仕様・寸法情報

ホルダ長さ(mm)
24.3
トラスココード
561-2454

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
392.ER327-16-12-030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,000
( 40,700 )
1日目

詳細情報

基本情報

サンドビック ミーリングチャック コロミル327コレットホルダ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミル327コレットホルダの型番392.ER327-16-12-030のページです。 型番392.ER327-16-12-030に関する仕様情報を記載しております。
コロミル327コレットホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミル327コレットホルダ
コレットホルダ HSK63A
コレットホルダ(Metric仕様)
高精度コレットホルダ HDC・A
BT30コレットホルダ(高バランス仕様)
モールステーパマルチロックミーリングチャック MT5
メーカーサンドビックNTツールアルプスツールNTツールNTツール日研工作所
通常価格37,00040,416 -14,116 -26,620 -22,01247,108 -
通常出荷日1日目2日目3日目在庫品1日目〜1日目2日目
ホルダ長さ(mm)24.3---90-
トラスココード561-2454-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト