17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

精密マシンバイス

精密マシンバイス
通常単価(税別)
107,388112,989特別価格
税込単価
118,127124,288特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・並列使用が可能です・横向きにも使用可能です・浮き上がり防止機能付のため、長時間の精度保持が可...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

口幅

(mm)

最大口開き

(mm)

口深さ

(mm)

最大締付力

(kN)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

全幅

(mm)

全高

(mm)

口金幅(mm)

締付力(kN)

質量

最小発注数量
106
103
36
14.7
374
4550414076307
208-3156
108
100
106
14.7
14200g
1個
155
150
46
24.5
472
4550414076314
208-3157
156
120
155
24.5
29800g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,38885,749
( 94,324 )
1日目
112,98990,221
( 99,243 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・並列使用が可能です
・横向きにも使用可能です
・浮き上がり防止機能付のため、長時間の精度保持が可能です
【用途】
・研削、切削、穴あけ加工などに
【材質】
・本体:鋳鉄(FC25)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密マシンバイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密マシンバイス
精密バイス(ハンドル式)
精密バイス(レンチ締め式) 浮き上がり防止構造タイプ
精密バイス(レンチ締め式) クイックシフト・浮き上がり防止構造タイプ
ミーリングバイスシャフト
ミーリングバイス
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格107,388-35,408 -24,476 -26,132 -5,617 -30,303 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
材質1本体:鋳鉄(FC25)本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60)本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60)本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60)普通鋳鉄(FC250)普通鋳鉄(FC250)
直角度0.04mm/100mm-----
平行度0.01mm/100mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト